Line5プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。
材質 | 亜鉛ダイキャスト |
---|---|
処理 | 明灰色塗装 |
質量 | 39g |
付属品 | ロケーター:2個 |
インサートカラーを取外して角度が固定できます。又、付属のロケーターはT溝取付の位置決めと回転防止に有効です。
プロファイル端面に取付ける場合は、端面のボアにM5×0.8 深サ15mmのタップ穴加工をしてください。
- | 許容荷重(F1方向) | 許容荷重(F2方向) |
---|---|---|
角度を固定した場合 | 500N | 200N |
ヒンジとして使用した場合 | 200N | 100N |
Loading...
Line5プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
L5-AHI2020で型番確定
Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)の型番L5-AHI2020のページです。
型番L5-AHI2020に関する仕様情報を記載しております。