(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALF160
Line8 アングルフット(固定型/調整型)(AFX160/ALF160) アングルフット(チョウセイガタ)

Line8 アングルフット(固定型/調整型)(AFX160/ALF160) ALF160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

Line8プロファイル専用です。【材質】アルミ合金ダイキャスト【処理】塗装

詳細情報を確認する

ALF160 の仕様・寸法情報

商品情報

カタログは下記リンクからもご参照いただけます。

AFX160  ALF160

製品仕様

Line8 アングルフット(固定型/調整型) AFX160/ALF160:関連画像

型番リスト

型番
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALF160

調整型
10

1個

4,400( 4,840円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8プロファイル専用です。【材質】アルミ合金ダイキャスト【処理】塗装

カタログ

ALF160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 アングルフット(固定型/調整型)(AFX160/ALF160)の型番ALF160のページです。
型番ALF160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 アングルフット(固定型/調整型)(AFX160/ALF160)

Line8 アングルフット(固定型/調整型)(AFX160/ALF160)

    Line6 アングルフット(固定型/調整型)(L6-AFX120/L6-ALF120)

    Line6 アングルフット(固定型/調整型)(L6-AFX120/L6-ALF120)

      Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

      Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

        Line8 エンドコネクター(ECN8080A)

        Line8 エンドコネクター(ECN8080A)

          Line8 エンドコネクター ECN8080×16

          Line8 エンドコネクター ECN8080×16

            ベースブロック40

            ベースブロック40

              アジャスタブラケットM12(単品)

              アジャスタブラケットM12(単品)

                アジャスタブラケットM12Sキット

                アジャスタブラケットM12Sキット

                  アジャスタブラケットM12Lキット

                  アジャスタブラケットM12Lキット

                    レベリングフット取付ブラケット

                    レベリングフット取付ブラケット

                      SF40・45 溝幅10mmタイプフットベース

                      SF40・45 溝幅10mmタイプフットベース

                        SF30 溝幅8mmタイプフットベース

                        SF30 溝幅8mmタイプフットベース

                          アンカープレート

                          アンカープレート

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS
                            通常価格 2,400円 1,989円 1,469円 2,900円 3,500円 553円 403円 677円 670円 1,297円 1,147円 940円 4,927円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 アルミ アルミ 亜鉛 亜鉛 亜鉛 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - - ステンレス
                            シリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - - SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            サイズ(mm) 160x40 120x28.5 40x20 80x80 80x80 - - - - - - - -
                            処理 塗装 塗装 - 塗装 - - - - - - - - -

                            Line8 アングルフット(固定型/調整型)(AFX160/ALF160)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AFX160
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10固定型

                            フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました