(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイミングベルト(DE-TB)

タイミングベルト(DE-TB)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

ベルト張り時は伸びが発生します。500Nの力がかかった場合1000mmにつき約...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリウレタン
  • 規格:
    T10, DIN7721

型番

DE-TB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タイミングベルト(DE-TB) 外形図

製品仕様

  • 本体:ポリウレタンゴム、ブラック
  • 質量:125g/m
  • 許容荷重:2,400N

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DE-TB

10

1個

10,200( 11,220円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルト張り時は伸びが発生します。500Nの力がかかった場合1000mmにつき約1mmの伸びがあります。

カタログ

 

DE-TBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト(DE-TB)の型番DE-TBのページです。
型番DE-TBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト(DE-TB)

タイミングベルト(DE-TB)

    コンベアローラ軸キャッチ

    コンベアローラ軸キャッチ

      直線スライドパーツ スプラインシャフト(DE-SS)

      直線スライドパーツ スプラインシャフト(DE-SS)

        ベアリングユニット 5/6(DE-BU)

        ベアリングユニット 5/6(DE-BU)

          エンドシール 14(DE-EN)

          エンドシール 14(DE-EN)

            Line8 スライドクランプ

            Line8 スライドクランプ

              直線スライドパーツ シャフト 6・10・14(DE-SH)

              直線スライドパーツ シャフト 6・10・14(DE-SH)

                スライドレール(ホールド機構付)

                スライドレール(ホールド機構付)

                  同心ボルト 5/6・6・10・14(DE-BL-C)

                  同心ボルト 5/6・6・10・14(DE-BL-C)

                    すべりカバー

                    すべりカバー

                      スロットローラL40/L45

                      スロットローラL40/L45

                        アルミフレーム用片持ちローラ

                        アルミフレーム用片持ちローラ

                          スロットローラS

                          スロットローラS

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション ミスミ SUS ミスミ SUS
                            通常価格 10,200円 434円 - 8,700円 3,900円 15,899円 - 1,526円 663円 - 1,687円 7,235円 1,074円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ポリウレタン - アルミ ポリアミド - - - - - -
                            規格 T10, DIN7721 - 角形スプライン(DIN ISO14-6×11×14) 偏心型(±0.5) - - - - - - - - -

                            タイミングベルト(DE-TB)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用搬送部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました