(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 スライドクランプ

Line8 スライドクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,899円
税込単価
17,489円

Line8プロファイル専用です。【仕様】締付けトルク:15N・m 保持力:約1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Line 8
  • 付属品:
    六角穴付きボルト M8×1.25-20L・TナットST(品番TST8)

(i)ご注意

  • DE-SC8の後継品になります。
  • 旧型番(DE-SC8)の商品画像はこちらをご確認ください。

型番

DE-SC8N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line8 スライドクランプ 外形図

製品仕様

  • 締付けトルク:15N・m
  • 保持力:約1,000N
  • 質量:350g
  • 付属品:六角穴付きボルト M8×1.25-20L…1本/TナットST(型番TST8)…1個
 

写真掲載の部品組み合わせ

・アルミフレーム
 Line8 ストラットプロファイル 80X40
 型式:SPH8040N-1000
 ※1mの場合

・天板(アルミフレーム)
 Line8 ストラットプロファイル 160X28
 型式:SPH16028N-1000
 ※1mの場合

・エンドシール
 エンドシール 14(DE-EN)
 型式:DE-EN14

・スライドユニット
 ダブルベアリングユニット 14
 型式:DE-DB14-C
 型式:DE-DB14-E

・シャフト、シャフトクランプ
直線スライドパーツ シャフト 6・10・14(DE-SH)
 型式:DE-SH14-1000
 ※1mの場合

シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP)
 型式:DE-CP14-1000
 ※1mの場合

・エンドキャップ
 Line5・6・8 エンドキャップ
 型式:ECP16028

 
Line8 スライドクランプ 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DE-SC8N

10

1個

15,899( 17,489円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8プロファイル専用です。【仕様】締付けトルク:15N・m 保持力:約1,000N

(i)ご注意

  • DE-SC8の後継品になります。
  • 旧型番(DE-SC8)の商品画像はこちらをご確認ください。

カタログ

 

DE-SC8Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 スライドクランプの型番DE-SC8Nのページです。
型番DE-SC8Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 スライドクランプ

Line8 スライドクランプ

    偏心ボルト 5/6・6・10・14(DE-BL-E)

    偏心ボルト 5/6・6・10・14(DE-BL-E)

      直線スライドパーツ シャフト 6・10・14(DE-SH)

      直線スライドパーツ シャフト 6・10・14(DE-SH)

        直線スライドパーツ スプラインシャフト(DE-SS)

        直線スライドパーツ スプラインシャフト(DE-SS)

          同心ボルト 5/6・6・10・14(DE-BL-C)

          同心ボルト 5/6・6・10・14(DE-BL-C)

            直線スライドパーツ ローラ 10(DE-RL10)

            直線スライドパーツ ローラ 10(DE-RL10)

              ベアリングユニット 5/6(DE-BU)

              ベアリングユニット 5/6(DE-BU)

                スライドレール(ホールド機構付)

                スライドレール(ホールド機構付)

                  アルミフレーム用ローラ

                  アルミフレーム用ローラ

                    エンドシール 14(DE-EN)

                    エンドシール 14(DE-EN)

                      アルミフレーム用片持ちローラ

                      アルミフレーム用片持ちローラ

                        タイミングベルト(DE-TB)

                        タイミングベルト(DE-TB)

                          スロットローラS

                          スロットローラS

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS ミスミ イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション SUS
                            通常価格 15,899円 1,200円 - - 663円 4,200円 8,700円 1,526円 334円 3,900円 7,235円 10,200円 1,074円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 Line 8 - - - - ベアリングユニット10 ベアリングユニット5/6 - - ベアリングユニット14 - - -
                            付属品 六角穴付きボルト M8×1.25-20L・TナットST(品番TST8) - - - - スペーサー(t=2.1) 六角穴付きボタンボルト M5×0.8-8L・M5用ワッシャー - - 六角穴付きボタンボルト M8×1.25-10L - - -

                            Line8 スライドクランプのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            使用してません
                            評価 1.0満足度:1.02019/03/26
                            3Dデータさえあれば採用、、、設計時間がありませんので却下です
                            ものは良さそうなのに残念です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用搬送部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました