(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS

Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
958円 ~ 1,019円
税込価格
1,054円 ~ 1,121円

【材質】・本体…亜鉛ダイキャスト・キャップ…ポリアミド(ガラス繊維強化)・【処...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS 外形図

L5-EJUR2020

Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS 外形図2

L5-EJUS2020

製品仕様

  • カラー(本体):ブラック
  • 重量
    L5-EJUR2020:20g
    L5-EJUS2020:22g
  • 付属品:六角穴付ボタンボルトM5×0.8-12L…3本

使用例

  • 2つのプロファイルを90°に取付けることができます。
  • 3つのプロファイルを90°に取付けることができます。
Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS 使用例

L5-EJUR2020

Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS 使用例

L5-EJUS2020

注意・禁止事項

L5-EJUR2020:LP-SPLR2020Nのコーナーにご利用ください。

型番リスト

型番
適用
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L5-SPLR2020N
10

1個

958( 1,054円 )

3日目

Line5
10

1個

1,019( 1,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体…亜鉛ダイキャスト
・キャップ…ポリアミド(ガラス繊維強化)
・【処理】
・本体…塗装

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS

Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS

    Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

    Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

      Line8 エンド ジョイント EJU/EJU A/EJUR/EJUS

      Line8 エンド ジョイント EJU/EJU A/EJUR/EJUS

        M8 コーナーキャップ

        M8 コーナーキャップ

          ベンドブラケットS

          ベンドブラケットS

            コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ

            コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ

              ブロックブラケットSSキット

              ブロックブラケットSSキット

                エンドコネクタ AE-4080-8

                エンドコネクタ AE-4080-8

                  コーナーブロックSキット

                  コーナーブロックSキット

                    コーナージョイント M6シリーズ

                    コーナージョイント M6シリーズ

                      コーナージョイント M4シリーズ

                      コーナージョイント M4シリーズ

                        RブラケットSSキット

                        RブラケットSSキット

                          コーナージョイント M8シリーズ

                          コーナージョイント M8シリーズ

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 958円 1,231円 1,640円 1,165円 5,365円 998円 581円 1,497円 669円 698円 448円 700円 838円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M8シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ

                            Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました