(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line5・6・8 キャップ CP

Line5・6・8 キャップ CP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
31円 ~ 80円
税込価格
34円 ~ 88円

樹脂フレームキャップです。【材質】 ポリアミド【固定方法】キャップ止め

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

L5-CP4.3/L5-CP4.3GR

L6-CP5.5/L6-CP5.5GR

L6-CPA5.5/L6-CPA5.5GR

Line5・6・8 キャップ CP L5-CP4.3/L5-CP4.3GR外形図
Line5・6・8 キャップ CP L6-CP5.5/L6-CP5.5GR外形図
Line5・6・8 キャップ CP L6-CPA5.5/L6-CPA5.5GR外形図

CP7/CP7GR

CPA7/CPA7GR

CP15GR

Line5・6・8 キャップ CP CP7/CP7GR外形図
Line5・6・8 キャップ CP CPA7/CPA7GR外形図
Line5・6・8 キャップ CP CP15GR外形図

製品仕様

タイプ材質カラー質量備考
L5-CP4.3ポリアミドブラック0.08gLine5プロファイル専用です。
L5-CP4.3GRグレー
L6-CP5.5ポリアミドブラック0.14gLine6プロファイル専用です。
L6-CP5.5GRグレー
L6-CPA5.5ポリアミドブラック0.18gL6-APL3030Nプロファイル専用です。
L6-CPA5.5GRグレー
CP7ポリアミドブラック0.3gLine8プロファイル専用です。
CP7GRグレー
CPA7ポリアミドブラック0.37gAPE、APL、APHプロファイル専用です。
CPA7GRグレー
CP15GRポリアミドグレー0.83gφ15ザグリ穴用です。

使用例

L5-CP4.3/L5-CP4.3GR

L6-CP5.5/L6-CP5.5GR

L6-CPA5.5/L6-CPA5.5GR

Line5・6・8 キャップ CP L5-CP4.3/L5-CP4.3GR使用例
Line5・6・8 キャップ CP L6-CP5.5/L6-CP5.5GR使用例
Line5・6・8 キャップ CP L6-CPA5.5/L6-CPA5.5GR使用例

CP7/CP7GR

CPA7/CPA7GR

CP15GR

Line5・6・8 キャップ CP CP7/CP7GR使用例
Line5・6・8 キャップ CP CPA7/CPA7GR使用例
Line5・6・8 キャップ CP CP15GR使用例

型番リスト

型番
フレームシリーズ
適用型式
カラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IMAO (item) Line 8
Line8
ブラック
10

1個

31( 34円 )

3日目

IMAO (item) Line 8
Line8
グレー
10

1個

31( 34円 )

3日目

IMAO (item) Line 8
φ15ザグリ
グレー
10

1個

80( 88円 )

3日目

IMAO (item) Line 8
APE・APL・APH
ブラック
10

1個

51( 56円 )

3日目

IMAO (item) Line 8
APE・APL・APH
グレー
10

1個

59( 65円 )

3日目

IMAO (item) Line 5
Line5
ブラック
10

1個

39( 43円 )

3日目

IMAO (item) Line 5
Line5
グレー
10

1個

51( 56円 )

3日目

IMAO (item) Line 6
Line6
ブラック
10

1個

31( 34円 )

4日目

IMAO (item) Line 6
Line6
グレー
10

1個

39( 43円 )

3日目

IMAO (item) Line 6
L6-APL3030N
ブラック
10

1個

39( 43円 )

3日目

IMAO (item) Line 6
L6-APL3030N
グレー
10

1個

51( 56円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂フレームキャップです。【材質】 ポリアミド【固定方法】キャップ止め

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5・6・8 キャップ CP

Line5・6・8 キャップ CP

    Line5・6 グリップエンドキャップ GPEC

    Line5・6 グリップエンドキャップ GPEC

      座グリキャップ

      座グリキャップ

        コーナーキャップ AS-C型 1本溝用

        コーナーキャップ AS-C型 1本溝用

          エンドキャップ25A用 フレームキャップ

          エンドキャップ25A用 フレームキャップ

            エンドキャップ152用 フレームキャップ

            エンドキャップ152用 フレームキャップ

              エンドキャップ20C用

              エンドキャップ20C用

                コーナーキャップ 1本溝用 ASセット AS-C型

                コーナーキャップ 1本溝用 ASセット AS-C型

                  エンドキャップ205用

                  エンドキャップ205用

                    6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ

                    6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ

                      エンドキャップ154用 フレームキャップ

                      エンドキャップ154用 フレームキャップ

                        エンドキャップ(安全柵用)

                        エンドキャップ(安全柵用)

                          8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ

                          8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック スガツネ工業 レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) スガツネ工業 レコフレーム(ユキ技研) ミスミ レコフレーム(ユキ技研) 鍋清 ミスミ
                            通常価格 31円 110円 24円 248円 362円 228円 228円 647円 245円 178円 193円 344円 201円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 丸形 レールフレーム形 R形状 3面 角度つき 長方形 正方形 3面 長方形 - 長方形 長方形 -
                            固定方法 キャップ止め ボルト止め キャップ止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ねじ止め ボルト止め ねじ止め キャップ止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 樹脂 ナイロン6 - ナイロン6 樹脂 -

                            Line5・6・8 キャップ CPのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加工穴のキャップ
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/24
                            加工穴のキャップに使っています。
                            穴が不要になった時など埋め栓しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました