(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line5・6・8 吸音ボードプラグ SBP

Line5・6・8 吸音ボードプラグ SBP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

吸音ボードプラグ【材質】 発泡ウレタン【表箔】 PVC(ポリ塩化ビニル)

詳細情報を確認する

  • 適用シリーズ:
    Line 5/6/8
  • 材質詳細:
    ゴム

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line5・6・8 吸音ボードプラグ SBP 外形図

製品仕様

  • SBP63-10M:1ロール10m
  • SBP63-(必要長さ)mm:最大10m
材質ゴム
耐熱温度-30~+110℃
質量3.06g/m
Line5・6・8 吸音ボードプラグ SBP 使用例

片面にはシールが付いておりますので、SCF2024に貼り付けて吸音ボードの構成エレメントとしてご使用ください。

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10000
-
10

1個

1,800( 1,980円 )

3日目

-
30 ~ 9999
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸音ボードプラグ【材質】 発泡ウレタン【表箔】 PVC(ポリ塩化ビニル)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5・6・8 吸音ボードプラグ SBP

Line5・6・8 吸音ボードプラグ SBP

    Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

    Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

      パネルホルダー PHLタイプ

      パネルホルダー PHLタイプ

        パネルガードT3(樹脂タイプ)

        パネルガードT3(樹脂タイプ)

          共通パーツ ウォールプロファイル WSP

          共通パーツ ウォールプロファイル WSP

            Line8 パネルクランプストリップ PCST

            Line8 パネルクランプストリップ PCST

              シート押さえ RC06

              シート押さえ RC06

                Line5 エッジプロファイルS3(EPS3N-2000)

                Line5 エッジプロファイルS3(EPS3N-2000)

                  Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA

                  Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA

                    ウェッジリム120・スペーサーリムセット

                    ウェッジリム120・スペーサーリムセット

                      スペーサーリム2mm

                      スペーサーリム2mm

                        パネルガードT5 定尺

                        パネルガードT5 定尺

                          蝶番隙間埋めシール材

                          蝶番隙間埋めシール材

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - 1,497円 521円 - 2,299円 - 2,100円 - 257円 - 1,094円 1,897円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   8日目   3日目   1日目~   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目   5日目   3日目  
                            適用シリーズ Line 5/6/8 - - - Line 5/6/8 Line 8 - Line 5/6/8 - - - - -
                            材質詳細 ゴム TPE - - - PP/TPE - - - - - -

                            Line5・6・8 吸音ボードプラグ SBPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました