(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 パネルクランプストリップ PCST

Line8 パネルクランプストリップ PCST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,299円
税込価格
2,529円

パネルクランプストリップになります。【材質】 PP/TPE【色】 グレー

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line8 パネルクランプストリップ PCST 外形図

製品仕様

  • PEH18プロファイル専用です。
型番仕様AT
パネル厚さ
質量
(g)
PCST2-4定寸3,000mm+切りしろ302~40.15
PCST4-628.24~60.14
PCST6-8276~80.13
Line8 パネルクランプストリップ PCST 使用例

型番リスト

型番
適用型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PEH18/2~4mmパネル
10

1個

2,299( 2,529円 )

3日目

PEH18/4~6mmパネル
10

1個

2,299( 2,529円 )

1日目

PEH18/6~8mmパネル
10

1個

2,299( 2,529円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パネルクランプストリップになります。【材質】 PP/TPE【色】 グレー

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 パネルクランプストリップ PCST

Line8 パネルクランプストリップ PCST

    Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE

    Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE

      Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

      Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

        Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA

        Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA

          Line8 クランプメタル80 CLM

          Line8 クランプメタル80 CLM

            Line5・6・8 吸音ボードプラグ SBP

            Line5・6・8 吸音ボードプラグ SBP

              パンチングプレートガード

              パンチングプレートガード

                Line8 パネルクランプ(PCM)

                Line8 パネルクランプ(PCM)

                  パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                  パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                    Line8 エッジガイド EG

                    Line8 エッジガイド EG

                      パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                      パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                        パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                        パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                          Line6・8 クランププロファイル CPL

                          Line6・8 クランププロファイル CPL

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション SUS SUS イマオコーポレーション
                            通常価格 2,299円 - - - 200円 - 425円 734円 1,825円 1,920円 2,630円 1,296円 -
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~   6日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目~   4日目~  
                            種類 パネル溝押さえ - 中間ブラケット - パネル溝押さえ - 中間ブラケット 中間ブラケット パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ パネル溝押さえ -
                            材質 樹脂 - 樹脂 - スチール - 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 -
                            適用シリーズ Line 8 - - - Line 8 Line 5/6/8 - Line 8 - Line 8 - - -
                            材質詳細 PP/TPE - TPE ゴム - ポリアミド - - - - アルミ
                            長さ【定尺】(mm) 3000 - - - - - - - - 2000 - - -

                            Line8 パネルクランプストリップ PCSTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました