(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 パネルクランプ(PCM)

Line8 パネルクランプ(PCM)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
734円
税込単価
807円

Line8プロファイル専用です。【材質】ポリアミド(ガラス繊維強化)

詳細情報を確認する

  • 種類:
    中間ブラケット
  • 中間ブラケット形状:
    ブロック型
  • 材質:
    樹脂
  • 適用シリーズ:
    Line 8
  • 材質詳細:
    ポリアミド
  • 付属品:
    六角穴付きボルト M6×1-20L・六角ナット M6

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line8 パネルクランプ(PCM) 外形図

製品仕様

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ゴムパッド)NBR(ニトリルゴム)
許容荷重/1個(F方向)100N
質量65g
付属品六角穴付きボルトM6×1-20L…1本
六角ナットM6…1個
 
Line8 パネルクランプ(PCM) 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCM6

10

1個

734( 807円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8プロファイル専用です。【材質】ポリアミド(ガラス繊維強化)

カタログ

 

PCM6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 パネルクランプ(PCM)の型番PCM6のページです。
型番PCM6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 パネルクランプ(PCM)

Line8 パネルクランプ(PCM)

    Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

    Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

      Line8 パネルエッジホルダー PEH

      Line8 パネルエッジホルダー PEH

        Line8 マルチブロックST MBS

        Line8 マルチブロックST MBS

          Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA

          Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA

            Line8 クランプメタル80 CLM

            Line8 クランプメタル80 CLM

              Line8 エッジガイド EG

              Line8 エッジガイド EG

                Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE

                Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE

                  後入れパネルホールド

                  後入れパネルホールド

                    パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                    パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                      パンチングプレートガード

                      パンチングプレートガード

                        パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                        パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                          Line6・8 クランププロファイル CPL

                          Line6・8 クランププロファイル CPL

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ SUS SUS SUS イマオコーポレーション
                            通常価格 734円 - 3,400円 1,019円 - 200円 1,920円 - - 1,860円 425円 2,630円 -
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   6日目   3日目   4日目~  
                            種類 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット - パネル溝押さえ 中間ブラケット - - パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ -
                            中間ブラケット形状 ブロック型 L字型 L字型 ブロック型 - - L字型 - - - ブロック型 - -
                            材質 樹脂 樹脂 アルミ スチール - スチール アルミ - アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 -
                            適用シリーズ Line 8 - Line 8 Line 8 - Line 8 Line 8 - - - - - -
                            材質詳細 ポリアミド TPE - - - - - - - アルミ

                            Line8 パネルクランプ(PCM)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました