Line5・6・8 プロファイル専用です。パネルを挟み込み固定できます。【材質...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
型番 | 材質 | 許容荷重/1個(F方向) | 許容荷重/1個(反F方向) | 質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
L5-MBC1506 | ポリアミド(ガラス繊維強化) | 100N | 20N | 1.9g | Line5プロファイル専用です。 |
L6-MBC2012 | ポリアミド(ガラス繊維強化) | 150N | 30N | 4g | Line6プロファイル専用です。 |
MBC2524 | ポリアミド(ガラス繊維強化) | 250N | 50N | 10g | Line8プロファイル専用です。 |
L5-MBC1506
L6-MBC2012
MBC2524
型番 |
適用シリーズ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Line 5
| 10 | 1個 | 336円(
370円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Line 6
| 10 | 1個 | 411円(
452円
) | 3日目 | |
Line 8
| 10 | 1個 | 560円(
616円
) | 3日目 |
Loading...
Line5・6・8 プロファイル専用です。パネルを挟み込み固定できます。【材質】ポリアミド(ガラス繊維強化)。