(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L6-CPEBA23-20M
Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA クランププロファイルエコノミーBN6

Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA L6-CPEBA23-20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,200円
税込単価
9,020円

イマオコーポレーション社製、クランププロファイルエコノミーです。【材質】・ステ...

詳細情報を確認する

L6-CPEBA23-20M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CPEBA30-(必要長さ)mm

Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA 外形図1

L6-CPEBA23-20M/L6-CPEBA23-(必要長さ)mm

Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA 外形図2

製品仕様

  • CPEBA30-(必要長さ)mm:最大20m
  • L6-CPEBA23-20M:1ロール20m
  • L6-CPEBA23-(必要長さ)mm:最大20m

※CPEBA30はCPE4040N、L6-CPEBA23はL6-CPE3030N専用です。

型番CPEBA30L6-CPEBA23
材質ステンレススチール
質量35g/m27g/m
Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA 製品仕様3

クランププロファイルにクランププロファイルエコノミーBN(CPEBA30)/BN6(L6-CPEBA23)を挟む事でパネル類が溝から抜けるのを防ぎます。

Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA 製品仕様4

クランププロファイルエコノミーBN(CPEBA30)/BN6(L6-CPEBA23)をはめ込んだクランププロファイルにパネルを軽く挟み込みます。

型番リスト

型番
種類
中間ブラケット形状
材質
適用シリーズ
適用型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L6-CPEBA23-20M

中間ブラケット
ブロック型
スチール
Line 6
CPE3030N
20000
-
10

1個

8,200( 9,020円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション社製、クランププロファイルエコノミーです。【材質】・ステンレススチール製。

カタログ

L6-CPEBA23-20Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBAの型番L6-CPEBA23-20Mのページです。
型番L6-CPEBA23-20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA

Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA

    Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

    Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

      Line8 パネルエッジホルダー PEH

      Line8 パネルエッジホルダー PEH

        スペーサーリム2mm

        スペーサーリム2mm

          Line5 エッジプロファイルS3(EPS3N-2000)

          Line5 エッジプロファイルS3(EPS3N-2000)

            蝶番隙間埋めシール材

            蝶番隙間埋めシール材

              Line8 パネルクランプストリップ PCST

              Line8 パネルクランプストリップ PCST

                パネル押さえ

                パネル押さえ

                  パネルガードT3 定尺

                  パネルガードT3 定尺

                    Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE

                    Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE

                      パネルガードT5 定尺

                      パネルガードT5 定尺

                        パネルステー40 ロング

                        パネルステー40 ロング

                          パネルガードT3(樹脂タイプ)

                          パネルガードT3(樹脂タイプ)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS
                            通常価格 - - 3,400円 - 2,100円 1,897円 2,299円 3,697円 1,259円 - 1,094円 - 521円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   4日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   5日目   3日目~   5日目   4日目   8日目  
                            材質詳細 TPE - - - - PP/TPE - - - - - -

                            Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました