(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE

Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

クランププロファイルエコノミーになります。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

CPE4040N-(必要長さ)mm

Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE 外形図1

L6-CPE3030N-3M/L6-CPE3030N-(必要長さ)mm

Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE 外形図2

製品仕様

  • CPE4040N-(必要長さ)mm:最大4,000mm
材質Al(JIS 6N01相当)
処理アルマイト表面処理
カラーナチュラル
断面積6.5cm2
断面2次モーメントIx:8.79cm4/Iy:10.67cm4
質量1.76kg/m
  • L6-CPE3030N-3M:定寸3,000mm+切りしろ
  • L6-CPE3030N-(必要長さ)mm:最大4,000mm
材質Al(JIS 6N01相当)
処理アルマイト表面処理
カラーナチュラル
断面積3.58cm2
断面2次モーメントIx:2.77cm4/Iy:3.24cm4
質量0.97kg/m

型番リスト

型番
種類
材質
適用シリーズ
材質詳細
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パネル溝押さえ
アルミ
Line 6
-
3000
-
10

1個

9,300( 10,230円 )

3日目

パネル溝押さえ
アルミ
Line 6
-
-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

5日目

パネル溝押さえ
アルミ
Line 6
-
-
3001 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランププロファイルエコノミーになります。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE

Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPE

    Line6・8 クランププロファイル CPL

    Line6・8 クランププロファイル CPL

      Line5 エッジプロファイルS3(EPS3N-2000)

      Line5 エッジプロファイルS3(EPS3N-2000)

        Line8 パネルクランプストリップ PCST

        Line8 パネルクランプストリップ PCST

          スペーサーリム2mm

          スペーサーリム2mm

            Line8 パネルエッジホルダー PEH

            Line8 パネルエッジホルダー PEH

              アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

              アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

                パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                  パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                  パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

                      パネルフィックス 定尺

                      パネルフィックス 定尺

                        パネルフィックスSS 定尺

                        パネルフィックスSS 定尺

                          パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                          パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - 2,100円 2,299円 - 3,400円 - 1,825円 1,296円 - 787円 663円 2,630円
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   3日目   1日目~   4日目   3日目   5日目   5日目   3日目~   5日目   5日目   5日目   3日目  
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト - - アルマイト - - - - - - -

                            Line6・8 クランププロファイルエコノミー CPEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました