(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HGP160
Line5 ハンドグリップ(HGP) ハンドグリップ

Line5 ハンドグリップ(HGP) HGP160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

取付方法 丸穴 適用シリーズ Line 5/Line 6/Line 8 材質 ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    U字型・ストレート
  • 取付方法:
    丸穴
  • 適用シリーズ:
    Line 5/Line 6/Line 8
  • 材質:
    ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • カラー:
    ブラック

HGP160 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line5 ハンドグリップ(HGP) 外形図

HGP80

Line5 ハンドグリップ(HGP) 外形図

HGP120

Line5 ハンドグリップ(HGP) 外形図

HGP160

製品仕様

  • 許容荷重/1個
    HGP80:160N
    HGP120:320N
    HGP160:1,000N
  • 質量
    HGP80:9g
    HGP120:29g
    HGP160:80g

注意・禁止事項

  • 温度・湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調整可)
  • 剛性のない薄板等に取付ける場合、相手材に反りが発生する場合があります。

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
許容荷重/1個(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGP160

188
60
28
1000
10

1個

1,430( 1,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取付方法 丸穴 適用シリーズ Line 5/Line 6/Line 8 材質 ポリアミド(ガラス繊維強化)

カタログ

Loading...

HGP160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line5 ハンドグリップ(HGP)の型番HGP160のページです。
型番HGP160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5 ハンドグリップ(HGP)

Line5 ハンドグリップ(HGP)

    取手Bタイプ

    取手Bタイプ

      Line5 ハンドグリップ(HGL)

      Line5 ハンドグリップ(HGL)

        アルミ取手40

        アルミ取手40

          アルミフレーム用外付丸棒取手

          アルミフレーム用外付丸棒取手

            アルミ取手 HDL2

            アルミ取手 HDL2

              樹脂取手

              樹脂取手

                パイプフレーム用取手 DTP-35110

                パイプフレーム用取手 DTP-35110

                  Line5 ハンドグリップAL(HGR)

                  Line5 ハンドグリップAL(HGR)

                    アルミ取手

                    アルミ取手

                      鋳物取手ステンレス

                      鋳物取手ステンレス

                        ステンレス鋼製掘込取手

                        ステンレス鋼製掘込取手

                          キャップ付樹脂取手

                          キャップ付樹脂取手

                            メーカー イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) ミスミ
                            通常価格 612円 1,065円 2,448円 667円 1,906円 1,597円 848円 2,897円 734円 1,132円 1,040円 919円 554円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・ストレート - U字型・ストレート U字型・ストレート アルミフレーム用 U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・ストレート アルミフレーム用 U字型・ストレート
                            取付方法 丸穴 めねじ めねじ 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 めねじ 丸穴 皿穴 - 丸穴
                            適用シリーズ Line 5/Line 6/Line 8 - Line 5/Line 6/Line 8 - - - - - Line 5/Line 6/Line 8 - - - -
                            材質 ポリアミド(ガラス繊維強化) - Al(JIS 6N01相当) - - - - - Al(JIS 6N01相当) - - - -
                            カラー ブラック - ナチュラル - - - - - ブラック - - - -

                            Line5 ハンドグリップ(HGP)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HGP120
                            HGP80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            許容荷重/1個
                            (N)

                            771円

                            ( 848円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101344816320

                            612円

                            ( 673円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10903212160

                            アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました