【特長】・密着長・ばね定数は参考値となります。・各種材質に対応できるよう調整し...
型番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
---|---|---|---|---|---|
PC/PB-1-2-L8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0.28 |
PC/PB-4-8-L30 | 4 | 8 | 30 | 18 | 0.558 |
PC/PB-4-8-L40 | 4 | 8 | 50 | 30 | 0.34 |
PC/PB-5-9-L20 | 5 | 9 | 20 | 12 | 0.601 |
PC/PB-5-9-L30 | 5 | 9 | 30 | 18 | 0.498 |
PC/PB-5-9-L40 | 5 | 9 | 40 | 24 | 0.361 |
PC/PB-5-9-L50 | 5 | 9 | 50 | 30 | 0.296 |
PC/PB-6-10-L30 | 6 | 10 | 30 | 18 | 0.721 |
PC/PB-6-10-L40 | 6 | 10 | 40 | 24 | 0.561 |
PC/PB-6-12-L25 | 6 | 12 | 25 | 14.5 | 2.34 |
PC/PB-7.5-10-L17.2 | 7.5 | 10 | 17.2 | 6.5 | 0.038 |
PC/PB-8-12-L30 | 8 | 12 | 30 | 18 | 0.259 |
PC/PB-8-12-L40 | 8 | 12 | 40 | 24 | 0.230 |
Loading...
【特長】
・密着長・ばね定数は参考値となります。
・各種材質に対応できるよう調整しております。
・お求めになられたい材質がございましたらお気軽にお問い合わせください。
・耐久性・耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストをしてください。
PC/PB-1-2-L8で型番確定
ポリカーボネート/プラばね PC/PBの型番PC/PB-1-2-L8のページです。
型番PC/PB-1-2-L8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PC/PB-4-8-L30 |
PC/PB-4-8-L40 |
PC/PB-5-9-L20 |
PC/PB-5-9-L30 |
PC/PB-5-9-L40 |
PC/PB-5-9-L50 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 自由長 L (mm) | 外径 D (φ) | 許容荷重(範囲指定) (N) | ばね定数 (N/mm) | 密着長 (mm) | 内径 d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380円 ( 418円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 30 | 8 | ~1.50 | 0.558 | 18 | 4 | |
388円 ( 427円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 40 | 8 | ~1.50 | 0.443 | 24 | 4 | |
374円 ( 411円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 20 | 9 | ~1.50 | 0.601 | 12 | 5 | |
382円 ( 420円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 30 | 9 | ~1.50 | 0.498 | 18 | 5 | |
390円 ( 429円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 40 | 9 | ~1.50 | 0.361 | 24 | 5 | |
397円 ( 437円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 50 | 9 | ~1.50 | 0.296 | 30 | 5 |