(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)EA949TF-1

M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)EA949TF-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,300円
税込単価
14,630円

【商品仕様】・材質:ステンレス(SSブラックメッキ)・(+)皿頭・並目ねじ・ケ...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    3/4/5/6
  • 長さL(mm):
    4/5/6/8/10/12/15/20/25/30
  • 詳細形状:
  • 取付穴形状:
    十字穴
  • 材質:
    ステンレス
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • 表面処理:
    その他特殊処理
  • ピッチ(mm):
    M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 先端形状:
    平先
  • 追加形状:
    標準
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • ねじ種類:
    全ねじ
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS XM-7)(SSブラック仕上げ)
  • ケースサイズ:
    275×185×28mm
  • <セット内容>:
    サイズ(入数):M3×4(30)、M3×5(30)、M3×6(30)、M3×8(30)、M3×10(30)、M3×12(30)、M3×15(30)、M3×20(30)、M4×5(20)、M4×6(20)、M4×8(20)、M4×10(20)、M4×12(20)、M4×15(20)、M4×20(20)、M4×25(20)、M5×8(20)、M5×10(20)、M5×12(20)、M5×15(20)、M5×20(20)、M5×25(20)、M6×12(10)、M6×15(10)、M6×20(10)、M6×25(10)、M6×30(10)

型番

EA949TF-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949TF-1

1個

13,300( 14,630円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:ステンレス(SSブラックメッキ)
・(+)皿頭
・並目ねじ
・ケースサイズ:275×185×28mm<セット内容(入数)>M3×4(30)、M3×5(30)M3×6(30)、M3×8(30)M3×10(30)、M3×12(30)M3×15(30)、M3×20(30)M4×5(20)、M4×6(20)M4×8(20)、M4×10(20)M4×12(20)、M4×15(20)M4×20(20)、M4×25(20)M5×8(20)、M5×10(20)M5×12(20)、M5×15(20)M5×20(20)、M5×25(20)M6×12(10)、M6×15(10)M6×20(10)、M6×25(10)M6×30(10)
・JAN:4518340980242

商品情報

製品仕様

【セット内容】
 
 
サイズ入数
M3×430
M3×530
M3×630
M3×830
M3×1030
M3×1230
M3×1530
M3×2030
M4×520
M4×620
M4×820
M4×1020
M4×1220
M4×1520
サイズ入数
M4×2020
M4×2520
M5×820
M5×1020
M5×1220
M5×1520
M5×2020
M5×2520
M6×1210
M6×1510
M6×2010
M6×2510
M6×3010
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)EA949TF-1  製品仕様関連画像

カタログ

 

EA949TF-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)EA949TF-1の型番EA949TF-1のページです。
型番EA949TF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)EA949TF-1

M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)EA949TF-1

    すり割り付(-)旧JIS皿小ねじ

    すり割り付(-)旧JIS皿小ねじ

      すり割り付(-)皿小ねじ

      すり割り付(-)皿小ねじ

        レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじ

        レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじ

          十字穴付(+) 皿小ねじ

          十字穴付(+) 皿小ねじ

            十字穴付(+)旧JIS皿小ねじ

            十字穴付(+)旧JIS皿小ねじ

              チタン十字穴付き皿小ねじ SNFTG

              チタン十字穴付き皿小ねじ SNFTG

                十字穴付(+)皿小ねじ 小頭(M4 D=7 M5 D=9)

                十字穴付(+)皿小ねじ 小頭(M4 D=7 M5 D=9)

                  十字穴付(+)皿小ねじ 小頭 3番

                  十字穴付(+)皿小ねじ 小頭 3番

                    十字穴付(+)2番パンチ 皿小ねじ 小頭(D=10)

                    十字穴付(+)2番パンチ 皿小ねじ 小頭(D=10)

                      十字穴付(+)旧JIS 皿小ねじ小頭

                      十字穴付(+)旧JIS 皿小ねじ小頭

                        TRUSCO 超低頭小ねじ ステンレス

                        TRUSCO 超低頭小ねじ ステンレス

                          皿頭小ねじ(全ねじタイプ)

                          皿頭小ねじ(全ねじタイプ)

                            メーカー エスコ SUNCO SUNCO 大喜多 SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 13,300円 14,246円 55円 132円 200円 208円 247円 215円 2,502円 227円 211円 843円 661円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            ねじの呼び(M) 3/4/5/6 - - - - - - - 6 6 4 - -
                            長さL(mm) 4/5/6/8/10/12/15/20/25/30 10 - - - - - - - 15 - - -
                            詳細形状 低頭皿 低頭皿 低頭皿 低頭皿 極低頭
                            取付穴形状 十字穴 マイナス マイナス 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 ステンレス 黄銅 - 特殊材質 スチール - チタン - SWCH相当 SUS304相当 SUS304相当 ステンレス -

                            M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)EA949TF-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました