(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M6-M8 六角頭小ねじセット(ステンレス製)

M6-M8 六角頭小ねじセット(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,860円
税込単価
16,346円

【特長】:サイズ(入数):M6×20(25)M6×25(25)M6×30(25...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    6/8
  • 長さL(mm):
    20/25/30/35
  • 詳細形状:
    なべ
  • 取付穴形状:
    十字穴
  • 材質:
    ステンレス
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • 表面処理:
    なし
  • ピッチ(mm):
    M6:1、M8:1.25
  • 基本形状:
    六角
  • 先端形状:
    平先
  • 追加形状:
    座金組込み
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • ねじ種類:
    全ねじ
  • 材質詳細:
    ナベ小ねじ本体:ステンレス(SUSXM7)、丸座・SW:ステンレス(SUS304相当)
  • 付属品:
    平ワッシャー、スプリングワッシャー
  • ケースサイズ:
    255×190×40mm
  • <セット内容>:
    サイズ(入数):M6×20(25)、M6×25(25)、M6×30(25)、M6×35(30)、M8×20(30)、M8×25(25)、M8×30(20)、M8×35(15)

型番

EA949SM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949SM

1個

14,860( 16,346円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M6×20(25)M6×25(25)M6×30(25)M6×35(30)M8×20(30)M8×25(25)M8×30(20)M8×35(15)
・材質:ステンレス
・ケースサイズ:255×190×40mm
・付属品:平ワッシャー、スプリングワッシャー
・JAN:4518340744738

カタログ

 

EA949SMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6-M8 六角頭小ねじセット(ステンレス製)の型番EA949SMのページです。
型番EA949SMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M6-M8 六角頭小ねじセット(ステンレス製)

M6-M8 六角頭小ねじセット(ステンレス製)

    4マーク 六角アプセット小ねじ

    4マーク 六角アプセット小ねじ

      7マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目

      7マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目

        プラスマイナス穴付(+-)六角フランジ小ねじ

        プラスマイナス穴付(+-)六角フランジ小ねじ

          4マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目

          4マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目

            十字穴付(+)小形アプセット小ねじ

            十字穴付(+)小形アプセット小ねじ

              プラスマイナス穴付 アプセット小ネジ

              プラスマイナス穴付 アプセット小ネジ

                4マーク 小形六角アプセット小ねじ

                4マーク 小形六角アプセット小ねじ

                  十字穴付(+)アプセット小ねじ(六角頭)

                  十字穴付(+)アプセット小ねじ(六角頭)

                    7マーク アプセット小ネジ

                    7マーク アプセット小ネジ

                      プラスマイナス穴付(+-) グリーンボルト

                      プラスマイナス穴付(+-) グリーンボルト

                        7マーク 小形六角アプセット小ねじ

                        7マーク 小形六角アプセット小ねじ

                          鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付き六角アプセット小ねじ

                          鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付き六角アプセット小ねじ

                            メーカー エスコ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO ボサード
                            通常価格 14,860円 2,836円 11,652円 70円 4,253円 329円 55円 3,369円 38円 10,964円 142円 13,865円 1,216円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            ねじの呼び(M) 6/8 - - - - 8 - - - 6 - - -
                            長さL(mm) 20/25/30/35 - - - - - - - - - - - -
                            詳細形状 なべ 標準 小径 標準 - 小径 標準 小径 標準 標準 標準 小径 標準
                            取付穴形状 十字穴 なし なし プラスマイナス なし 十字穴 プラスマイナス なし 十字穴 なし プラスマイナス なし なし
                            材質 ステンレス SWCH相当 SWCH相当 - SWCH相当 - - SWCH相当 - スチール 黄銅 SWCH相当 スチール

                            M6-M8 六角頭小ねじセット(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アプセット小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました