(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M5 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)

M5 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,990円
税込単価
10,989円

【特長】:サイズ(入数):M5×12(90)M5×16(70)M5×20(55...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    5
  • 長さL(mm):
    12、16、20、25、30
  • 取付穴形状:
    十字穴
  • 詳細形状:
    なべ
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 材質:
    ステンレス
  • 詳細材質:
    SUSXM7
  • 表面処理:
    なし
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • ピッチ(mm):
    0.8
  • 追加形状:
    座金組込み
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • 付属品:
    平ワッシャー、スプリングワッシャー
  • 詳細材質2:
    ナベ小ねじ本体・ナット:ステンレス(SUSXM7)、丸座・SW:ステンレス(SUS304相当)
  • 総重量:
    1.75kg
  • ケースサイズ:
    207×145×40mm
  • <セット内容>:
    サイズ(入数):M5×12(90)、M5×16(70)、M5×20(55)、M5×25(45)、M5×30(40)、M5ナット(300)

型番

EA949SL-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949SL-5

1個

9,990( 10,989円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M5×12(90)M5×16(70)M5×20(55)M5×25(45)M5×30(40)M5ナット(300)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)ナベ頭
・ケースサイズ:207×145×40mm
・付属品:平ワッシャー、スプリングワッシャー
・総重量:1.75kg
・JAN:4518340744721

カタログ

 

EA949SL-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M5 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)の型番EA949SL-5のページです。
型番EA949SL-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M5 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)

M5 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)

    M4 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)

    M4 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 9,990円 11,130円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      ねじの呼び(M) 5 4
      長さL(mm) 12、16、20、25、30 10、12、16、20、25
      取付穴形状 十字穴 十字穴
      詳細形状 なべ なべ
      基本形状 標準(丸) 標準(丸)

      M5 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました