(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M5 ねじナットセット(ステンレス製)

M5 ねじナットセット(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,600円
税込単価
10,560円

【特長】:サイズ(入数):M5×12(100)M5×16(80)M5×20(6...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    5
  • 長さL(mm):
    12/16/20/25
  • 詳細形状:
    なべ
  • 取付穴形状:
    十字穴
  • 材質:
    ステンレス
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • 表面処理:
    なし
  • ピッチ(mm):
    0.8
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 先端形状:
    平先
  • 追加形状:
    座金組込み
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • ねじ種類:
    全ねじ
  • 材質詳細:
    ナベコネジ・ナット:ステンレス(SUSXM7)、丸座・SW:SUS304相当
  • ケースサイズ:
    207×145×40mm
  • <セット内容>:
    サイズ(入数):M5×12(100)、M5×16(80)、M5×20(60)、M5×25(50)、M5ナット(250)、M5ワッシャー(200)、M5スプリングワッシャー(300)

型番

EA949SB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949SB

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M5×12(100)M5×16(80)M5×20(60)M5×25(50)M5ナット(250)M5ワッシャー(200)M5スプリングワッシャー(300)
・材質:ステンレス
・並目ねじ
・頭形状:(+)ナベ頭
・ケースサイズ:207×145×40mm
・JAN:4518340108776

カタログ

 

EA949SBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M5 ねじナットセット(ステンレス製)の型番EA949SBのページです。
型番EA949SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M5 ねじナットセット(ステンレス製)

M5 ねじナットセット(ステンレス製)

    M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

      M6 鍋頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

      M6 鍋頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

        M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mm

        M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mm

          M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1200g

          M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1200g

            M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

            M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

              M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

              M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

                M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121g

                M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121g

                  M4 ねじナットセット(ステンレス製)

                  M4 ねじナットセット(ステンレス製)

                    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                      M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                      M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                        M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)

                        M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)

                          M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

                          M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,600円 8,070円 11,480円 18,290円 17,390円 18,600円 16,290円 17,300円 9,600円 6,890円 19,400円 22,690円 22,590円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ねじの呼び(M) 5 - 6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 4 - 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/3/4/5/6
                            長さL(mm) 12/16/20/25 - 12/16/20/25 5/10/15/20/30 4/6/8/12/10/15 5/10/15/20/30 4/6/8/12/10/15 4/6/8/12/10/15 10/12/16/20 - 5/10/15/20/8/30 4/6/8/12/10/15/20 4/6/8/10/15/20
                            詳細形状 なべ - なべ なべ なべ なべ なべ - トラス トラス
                            取付穴形状 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス - ステンレス 黄銅 黄銅

                            M5 ねじナットセット(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました