(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA949NY-312A
皿頭小ねじ(チタン)M3~6【1~4個入り】 M3X12MM ナベアタマコネジ(チタン/8ホン)

皿頭小ねじ(チタン)M3~6 EA949NY-312A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【商品仕様】・鍋頭小ねじ(チタン)M3~6です。・チタンは耐食性に優れ、軽くて...

詳細情報を確認する

型番

EA949NY-312A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA949NY-312A の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949NY-312A

3
12
0.5
8個

1個

400( 440円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・鍋頭小ねじ(チタン)M3~6です。
・チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。

商品情報

チタンとは
【特性】
・耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
・純チタンは比重4.51で、鋼の50%、ステンレス鋼の約60%という軽さです。
・耐食性ではステンレス鋼や銅合金に比べ、多くの場合に優れ、特に海水中では白金に匹敵する耐食性を示します。
【用途】
「軽さ・耐食性」に優れていることから、建築・土木・海洋開発・自動車・化学・精密機器(非磁性)・医療・食品(無毒性・生体適合性)等の幅広い分野で使われています。

EA949NY-312Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

皿頭小ねじ(チタン)M3~6の型番EA949NY-312Aのページです。
型番EA949NY-312Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

皿頭小ねじ(チタン)M3~6

皿頭小ねじ(チタン)M3~6

    皿頭小ねじ(チタン)

    皿頭小ねじ(チタン)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 330円 450円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      詳細形状 なべ
      取付穴形状 十字穴 十字穴
      材質 チタン チタン
      ねじ山種類 メートル並目 メートル並目
      表面処理 なし なし

      皿頭小ねじ(チタン)M3~6のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA949NY-306A
      EA949NY-308A
      EA949NY-310A
      EA949NY-315A
      EA949NY-320A
      EA949NY-325A
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
      (mm)
      入数

      330円

      ( 363円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      360.58個

      330円

      ( 363円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      380.58個

      380円

      ( 418円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      3100.58個

      420円

      ( 462円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      3150.58個

      520円

      ( 572円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      3200.58個

      630円

      ( 693円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      3250.58個

      なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました