(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UNC No2-1/4 鍋頭小ねじナットセット(ステンレス製)

UNC No2-1/4 鍋頭小ねじナットセット(ステンレス製)
  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,557円 23,001円
税込単価
28,113円 25,301円

【特長】:サイズ(入数):#2×3/16"(4)#2×1/4"(4)#2×5/...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    ステンレス
  • 頭形状:
    (+)ナベ頭
  • ケースサイズ:
    275×185×28mm

型番

EA949NF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949NF

1個

25,557円

23,001

( 25,301円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):#2×3/16"(4)#2×1/4"(4)#2×5/16"(4)#2×3/8"(4)#4×3/16"(4)#4×1/4"(4)#4×5/16"(4)#4×3/8"(4)#4×1/2"(4)#6×1/4"(4)#6×5/16"(4)#6×3/8"(4)#6×1/2"(4)#6×5/8"(4)#8×1/4"(4)#8×5/16"(4)#8×3/8"(4)#8×1/2"(4)#8×5/8"(4)#10×5/16"(4)#10×3/8"(4)#10×1/2"(4)#10×5/8"(4)#10×3/4"(4)1/4"×3/8"(4)1/4"×1/2"(4)1/4"×5/8"(4)1/4"×3/4"(4)ナット#2(16)ナット#4(20)ナット#6(20)ナット#8(20)ナット#10(20)ナット1/4"(16)
・材質:ステンレス
・UNC(並目)
・頭形状:(+)ナベ頭
・ケースサイズ:275×185×28mm
・JAN:4548745799804

EA949NFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UNC No2-1/4 鍋頭小ねじナットセット(ステンレス製)の型番EA949NFのページです。
型番EA949NFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UNC No2-1/4 鍋頭小ねじナットセット(ステンレス製)

UNC No2-1/4 鍋頭小ねじナットセット(ステンレス製)

    M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

    M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

      M2-M6 皿頭小ねじセット 275×185×28mm

      M2-M6 皿頭小ねじセット 275×185×28mm

        M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

        M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

          M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

          M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 25,557円 15,100円 8,740円 16,290円 8,250円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
            材質詳細 ステンレス 小ねじ:ステンレス(XM7)、ワッシャー、ナット:ステンレス(SUS304) 小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 - ステンレス
            頭形状 (+)ナベ頭 - - - (+)皿頭
            ケースサイズ 275×185×28mm 275×185×28mm 275×185×28mm 300×206×28mm 275×185×28mm

            UNC No2-1/4 鍋頭小ねじナットセット(ステンレス製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました