(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

皿頭小ねじ(三価クロメート)【54個入り】

皿頭小ねじ(三価クロメート)
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
250円
税込単価
275円
  • 材質詳細:
    鉄(三価クロメート)
  • 頭形状:
    (+)皿頭
  • 詳細1:
    並目ねじ
  • 詳細2:
    全ねじ
  • 商品詳細種別:
    皿頭小ねじ(三価クロメート)

型番

EA949NA-312 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949NA-312

M3×12
54個

1パック

54個入り

250( 275円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

EA949NA-312で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

皿頭小ねじ(三価クロメート)の型番EA949NA-312のページです。
型番EA949NA-312に関する仕様情報を記載しております。

皿頭小ねじ(三価クロメート)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました