(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA949H-51
アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mm キカイブヒン

アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mm EA949H-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,370円
税込単価
2,607円

エスコ アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mm。

詳細情報を確認する

型番

EA949H-51 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA949H-51 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
重量
全長
ねじサイズ
耐荷重
ベース径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949H-51

72g
78.5mm
M8×1.25mm
300kg
40mm

1個

2,370( 2,607円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mm。

Loading...

EA949H-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mmの型番EA949H-51のページです。
型番EA949H-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mm

アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mm

    アジャストボルト(耐震用)

    アジャストボルト(耐震用)

      アジャストベース(スチール)EA949Hシリーズ

      アジャストベース(スチール)EA949Hシリーズ

        アジャストボルト(重量用)

        アジャストボルト(重量用)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,370円 2,020円 910円 1,070円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          種類 アジャストボルト - - アジャストボルト
          締付方法 スパナ - - スパナ
          材質 ステンレス - - その他
          材質 底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)、ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304) ステンレス 底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、ねじ:冷間圧造用炭素、鋼線材(SWRCH) スチール

          アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA949H-52
          EA949H-53
          EA949H-54
          EA949H-55
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          重量 全長 ねじサイズ 耐荷重 ベース径

          2,750円

          ( 3,025円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          92g70mmM10×1.5mm300kg40mm

          3,560円

          ( 3,916円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          165g93mmM12×1.75mm500kg50mm

          5,320円

          ( 5,852円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          279g97mmM16×2.0mm700kg60mm

          7,360円

          ( 8,096円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          466g130mmM20×2.5mm700kg60mm

          アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました