(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA949GW-15
アジャストボルト(耐震用) M12X75MM アジャスターボルト(タイシンヨウ)

アジャストボルト(耐震用) EA949GW-15
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,030円
税込単価
8,833円

底部についている耐震マットに重量がかかることで床面の隙間が真空状態になり、安定...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 詳細1:
    適正荷重は4本使用時

型番

EA949GW-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA949GW-15 の仕様・寸法情報

型番
ねじサイズ(mm)
ベース径(mm)
適正荷重(kg)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949GW-15

M12×75
φ80
510
φ80mm/M12x75mm

1個

8,030( 8,833円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

底部についている耐震マットに重量がかかることで床面の隙間が真空状態になり、安定した耐震性能が見込めます

EA949GW-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アジャストボルト(耐震用)の型番EA949GW-15のページです。
型番EA949GW-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャストボルト(耐震用)

アジャストボルト(耐震用)

    アジャスターボルト(ステンレス製)

    アジャスターボルト(ステンレス製)

      アジャスターボルト(重量用)

      アジャスターボルト(重量用)

        アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mm

        アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mm

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,020円 2,060円 4,300円 2,370円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          材質 ステンレス - - 底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)、ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)
          詳細1 適正荷重は4本使用時 - - -

          アジャストボルト(耐震用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA949GW-11
          EA949GW-12
          EA949GW-13
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          ねじサイズ(mm) ベース径(mm) 適正荷重(kg) 商品詳細種別

          2,020円

          ( 2,222円 )
          1個 -

          2日目

          一部当日出荷可能

          M6×25φ3030φ30mm/

          2,100円

          ( 2,310円 )
          1個 -

          2日目

          一部当日出荷可能

          M8×35φ3030φ30mm/

          3,630円

          ( 3,993円 )
          1個 -

          2日目

          一部当日出荷可能

          M8×35φ50135φ50mm/

          アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました