(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚止め金具セット(アンカー付・ステンレス製)

脚止め金具セット(アンカー付・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,590円
税込価格
1,749円

アンカーボルト付きの脚止め金具セットです。振動などのトラブルにより、調整ボルト...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適応ねじサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M12

1個

1,590( 1,749円 )

1日目

一部当日出荷可能

M16

1個

1,590( 1,749円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アンカーボルト付きの脚止め金具セットです。
振動などのトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚止め金具セット(アンカー付・ステンレス製)

脚止め金具セット(アンカー付・ステンレス製)

    アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)

    アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 1,590円 1,030円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      種類 関連部品 -
      材質 ステンレス -
      詳細1 アンカーボルト付(M12×70) ユニクロメッキ
      詳細2 EA949GW-101~-517用 -

      脚止め金具セット(アンカー付・ステンレス製)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました