【特長】・全ねじ・材質:鉄鋼線(クロメート)・(+)特殊フレキ頭・サイズ:太さ...
種類 | その他木工用ねじ | ねじの呼び(M) | 3.4 |
---|---|---|---|
長さ | 25mm | 材質 | スチール |
取付穴形状 | 十字穴 | 表面処理 | クロメートメッキ |
販売単位 | 箱・パック | サイズ | 線材径:2.3mm |
入数 | 458本 | 頭形状 | (+)特殊フレキ頭 |
頭径 | 6.5mm | 材質詳細 | 鉄鋼線 |
【特長】
・全ねじ
・材質:鉄鋼線(クロメート)
・(+)特殊フレキ頭
・サイズ:太さ:3.4mm、長さ:25mm、頭径:6.5mm、線材径:2.3mm
・入数:458本
・MDF材、LVL材の枠組みに最適。
・下穴無しで、一発締付。施工性を重視。
・十字穴が深く潰れ難い。
・座堀り用カット刃で、硬木に使え仕上りが綺麗。
・ネジ山先端がノコギリ刃なので、木材との摩擦が低減。
・先端が特殊カット刃で、自ら下穴を空けながらはいるので、木割れしにくく、硬木もラクに入ります。
・JAN:4548745977479
この商品に近い類似品がありませんでした。
3.4x25mm 木工用ビス(細・458本)の型番EA949FX-25のページです。
型番EA949FX-25に関する仕様情報を記載しております。