(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細)

3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,647円
税込単価
11,712円

【特長】セット内容:サイズ(入数):3.4×25(180)全ねじ3.4×30(...

詳細情報を確認する

型番

EA949FX 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949FX

1個

10,647( 11,712円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】セット内容:<10点セット>サイズ(入数):3.4×25(180)全ねじ3.4×30(180)全ねじ3.4×35(130)半ねじ3.4×40(120)半ねじ3.4×45(110)半ねじ3.4×50(110)半ねじ3.4×55(90)半ねじ3.8×65(90)半ねじ3.8×75(90)半ねじ4.2×90(30)半ねじ
・材質:鉄鋼線(クロメート)
・(+)特殊フレキ頭
・ケースサイズ:300×206×39mm
・JAN:4548745977462

カタログ

 

EA949FXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細)の型番EA949FXのページです。
型番EA949FXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細)

3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細)

    4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細)

    4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細)

      2.6x25mm 木工用ビス(極細・204本)

      2.6x25mm 木工用ビス(極細・204本)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 10,647円 10,647円 1,030円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        種類 木ねじセット 木ねじセット その他木工用ねじ
        ねじの呼び(M) 3.4、3.8、4.2 4、4.3、4.7 2.6
        長さ 25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、55mm、65mm、75mm、90mm 30mm、37mm、45mm、50mm、55mm、65mm、75mm、90mm 25mm
        材質 スチール スチール スチール
        取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴

        3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました