【特長】・半ねじ・材質:鉄鋼線(クロメート)・(+)特殊フレキ頭・サイズ:太さ...
Loading...
【特長】
・半ねじ
・材質:鉄鋼線(クロメート)
・(+)特殊フレキ頭
・サイズ:太さ:4.3mm、長さ:55mm、頭径:8.5mm、線材径:3.0mm
・入数:134本
・家具造り、堅木に最適です。
・下穴無しで、一発締付。施工性を重視。
・十字穴が深く潰れ難い。
・座堀り用カット刃で、硬木に使え仕上りが綺麗。
・ネジ山先端がノコギリ刃なので、木材との摩擦が低減。
・先端が特殊カット刃で、自ら下穴を空けながらはいるので、木割れしにくく、硬木もラクに入ります。
・JAN:4548745976830
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA949FW-55で型番確定
4.3x55mm 木工用ビス(中細・134本)の型番EA949FW-55のページです。
型番EA949FW-55に関する仕様情報を記載しております。