(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細)

4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細)
通常単価(税別)
10,647円
税込単価
11,712円

【特長】セット内容:全て半ねじサイズ(入数):4×30(120)4×37(90...

詳細情報を確認する

型番

EA949FW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類木ねじセットねじの呼び(M)4、4.3、4.7
長さ30mm、37mm、45mm、50mm、55mm、65mm、75mm、90mm材質スチール
取付穴形状十字穴表面処理クロメートメッキ
販売単位バラ(1個から購入可能)ケースサイズ300×206×39mm
セット内容<8点セット>全て半ねじサイズ(入数):4×30(120)4×37(90)4×45(90)4×50(90)4.3×55(70)4.3×65(90)4.7×75(70)4.7×90(35)頭形状(+)特殊フレキ頭
材質詳細鉄鋼線 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949FW

1個

10,647( 11,712円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】セット内容:<8点セット>全て半ねじサイズ(入数):4×30(120)4×37(90)4×45(90)4×50(90)4.3×55(70)4.3×65(90)4.7×75(70)4.7×90(35)
・材質:鉄鋼線(クロメート)
・(+)特殊フレキ頭
・ケースサイズ:300×206×39mm
・JAN:4548745976786

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細)の型番EA949FWのページです。
型番EA949FWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細)

4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細)

    3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細)

    3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細)

      M4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)

      M4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)

        M4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)

        M4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 10,647円 10,647円 338円 528円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          種類 木ねじセット 木ねじセット 木ねじ 木ねじ
          ねじの呼び(M) 4、4.3、4.7 3.4、3.8、4.2 4.1 4.1
          長さ 30mm、37mm、45mm、50mm、55mm、65mm、75mm、90mm 25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、55mm、65mm、75mm、90mm 25mm 16mm
          材質 スチール スチール スチール 真鍮
          取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴

          4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

          閉じる

          比較リスト