【特長】・半ねじ・材質:鉄鋼線(クロメート)・四角穴、特殊フレキ頭・サイズ:太...
Loading...
【特長】
・半ねじ
・材質:鉄鋼線(クロメート)
・四角穴、特殊フレキ頭
・サイズ:太さ:5.8mm、長さ:65mm、頭径:10mm、線材径:4.0mm
・入数:68本
・藤ク品:専用ビット(四角3番)×1本
・厚い構造用合板、根太、屋根タルキに。
・耐震用に安心の極太タイプ。
・座堀り用フレキカット刃で、硬木に使え仕上りが綺麗。
・ネジ山先端がノコギリ刃なので、木材との摩擦が低減。
・先端が特殊カット刃で、自ら下穴を空けながらはいるので木割れしにくく、硬木もラクに入ります。
・頭が深いので、空回りし難く潰れ難い。
・JAN:4548745976229
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA949FV-65で型番確定
5.8x65mm 木工用ビス(極太・68本)の型番EA949FV-65のページです。
型番EA949FV-65に関する仕様情報を記載しております。