(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,200円
税込単価
14,520円

【特長】・材質:ステンレス・(+)Aナベ頭・ケースサイズ:205×145×40...

詳細情報を確認する

型番

EA949AL-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

詳細形状なべねじの呼び(M)3、4、5、6
長さL(mm)5、10、12、20、30取付穴形状十字穴
材質ステンレス表面処理なし
先端形状とがり先基本形状標準(丸)
追加形状標準販売単位バラ(1個から購入可能)
ケースサイズ205×145×40mm<セット内容(入数)>M3×5(200)、M3×10(150)、M3×20(80)、M4×10(100)、M4×20(50)、M4×30(30)、M5×10(60)、M5×20(40)、M5×30(30)、M6×12(50)、M6×20(40)、M6×30(30)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949AL-5

1個

13,200( 14,520円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:ステンレス
・(+)Aナベ頭
・ケースサイズ:205×145×40mm<セット内容(入数)>M3×5(200)、M3×10(150)M3×20(80)、M4×10(100)M4×20(50)、M4×30(30)M5×10(60)、M5×20(40)M5×30(30)、M6×12(50)M6×20(40)、M6×30(30)
・JAN:4518340977907

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)の型番EA949AL-5のページです。
型番EA949AL-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

    M3-M6 ナベ頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ

    M3-M6 ナベ頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ

      M3-M6 トラス頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ

      M3-M6 トラス頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ

        M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

        M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

          ピアスビスセット(ナベ頭/ステンレス/黒色)

          ピアスビスセット(ナベ頭/ステンレス/黒色)

            ピアスビスセット(六角頭/ステンレス/黒色)

            ピアスビスセット(六角頭/ステンレス/黒色)

              ピアスビスセット(皿頭/ステンレス/黒色)

              ピアスビスセット(皿頭/ステンレス/黒色)

                ピアスビスセット(皿頭/ステンレス) EA949AM-12

                ピアスビスセット(皿頭/ステンレス) EA949AM-12

                  ピアスビスセット(六角頭/ステンレス) EA949AM-13

                  ピアスビスセット(六角頭/ステンレス) EA949AM-13

                    ピアスビスセット(ナベ頭/ステンレス) EA949AM-11

                    ピアスビスセット(ナベ頭/ステンレス) EA949AM-11

                      ピアスビスセット(六角頭シール付/ステンレス) EA949AM-14

                      ピアスビスセット(六角頭シール付/ステンレス) EA949AM-14

                        M3-M5 ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)

                        M3-M5 ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)

                          タッピングビスセット

                          タッピングビスセット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 13,200円 8,850円 7,962円 13,400円 16,110円 12,790円 17,390円 10,340円 8,800円 10,340円 10,370円 14,000円 5,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            詳細形状 なべ なべ トラス - - - - - - - なべ -
                            ねじの呼び(M) 3、4、5、6 3、4、5、6 3、4、5、6 3、4、5、6 - - - - - - - 3、4、5 -
                            長さL(mm) 5、10、12、20、30 6、10、20、30 6、10、20、30 6、10、20、30、 - - - - - - - 8、10、12、20、25、30、40、50 -
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - - - - - - - 十字穴 -
                            材質 ステンレス - - ステンレス - - - - - - - ステンレス -

                            M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト