(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)【24個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

エスコ なべ小ねじ 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)。

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    ステンレス(XM7)
  • セムス種類:
    P=3(ばね座金+JIS平座金付)
  • 詳細1:
    (+)ナベ頭
  • 詳細2:
    全ねじ
  • 商品詳細種別:
    鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

型番

EA949AJ-237 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949AJ-237

M3×25
24

1パック

24個入り

450( 495円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ なべ小ねじ 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)。

カタログ

 

EA949AJ-237で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)の型番EA949AJ-237のページです。
型番EA949AJ-237に関する仕様情報を記載しております。

鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました