(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,890円
税込単価
7,579円

【特長】・:サイズ(入数):M2×4(350)M2×8(250)M2×10(2...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    鉄(ユニクロメッキ)
  • ケースサイズ:
    205×145×40mm

型番

EA949AF-93 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949AF-93

1個

6,890( 7,579円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(350)M2×8(250)M2×10(200)M2×15(120)M3×6(120)M3×8(100)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(70)M4×8(60)M4×10(50)M4×15(40)M5×8(40)M5×10(30)M5×15(30)M5×20(20)M6×8(20)M6×10(20)M6×15(15)M6×20(10)
・材質:鉄(ユニクロメッキ)
・(+)トラス頭
・並目ねじ
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4518340103603

EA949AF-93で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)の型番EA949AF-93のページです。
型番EA949AF-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

      M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

      M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

        M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

        M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

          M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

          M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

            M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

            M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

              M4 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

              M4 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

                M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

                M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

                  M2-M6 鍋頭小ねじセット 205×145×40mm

                  M2-M6 鍋頭小ねじセット 205×145×40mm

                    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                      M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

                      M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

                        M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                        M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                          M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                          M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,890円 14,400円 22,590円 7,710円 8,070円 9,250円 9,310円 15,890円 16,190円 10,380円 18,600円 19,400円 9,870円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            材質詳細 鉄(ユニクロメッキ) SUS XM-7 - 鉄(ユニクロメッキ) ステンレス ステンレス ステンレス SUS XM-7 SUS XM-7 - 小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 -
                            ケースサイズ 205×145×40mm 205×145×40mm 205×145×40mm 205×145×40mm 205×145×40mm 205×145×40mm 205×145×40mm 205×145×40mm 205×145×40mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm

                            M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました