(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,870円
税込単価
10,857円

【特長】・:サイズ(入数):M2×4(30)M2×6(30)M2×8(30)M...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    2/2.6/3/4/5/6
  • 長さL(mm):
    4/6/8/10/12/15/20/30
  • 詳細形状:
  • 取付穴形状:
    十字穴
  • 材質:
    スチール
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • 表面処理:
    ユニクロメッキ
  • ピッチ(mm):
    M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 先端形状:
    平先
  • 追加形状:
    標準
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • ねじ種類:
    全ねじ
  • ケースサイズ:
    300×206×28mm
  • <セット内容>:
    サイズ(入数):M2×4(30)、M2×6(30)、M2×8(30)、M2×10(30)、M2×15(30)、M2×20(30)、M2.6×4(30)、M2.6×6(30)、M2.6×8(30)、M2.6×10(30)、M2.6×15(30)、M2.6×20(30)、M3×6(20)、M3×8(20)、M3×10(20)、M3×12(20)、M3×15(20)、M3×20(20)、M3×30(20)、M4×6(20)、M4×8(20)、M4×10(20)、M4×12(20)、M4×15(20)、M4×20(20)、M4×30(20)、M5×8(10)、M5×10(10)、M5×12(10)、M5×15(10)、M5×20(10)、M5×30(10)、M6×8(10)、M6×10(10)、M6×12(10)、M6×15(10)、M6×20(10)、M6×30(10)

型番

EA949AF-82 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949AF-82

1個

9,870( 10,857円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(30)M2×6(30)M2×8(30)M2×10(30)M2×15(30)M2×20(30)M2.6×4(30)M2.6×6(30)M2.6×8(30)M2.6×10(30)M2.6×15(30)M2.6×20(30)M3×6(20)M3×8(20)M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×6(20)M4×8(20)M4×10(20)M4×12(20)M4×15(20)M4×20(20)M4×30(20)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×8(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)
・材質:ユニクロ
・(+)皿頭
・並目ねじ
・ケースサイズ:300×206×28mm
・JAN:4518340068339

カタログ

 

EA949AF-82で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)の型番EA949AF-82のページです。
型番EA949AF-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

      M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

      M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

        M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

        M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

          M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじ

          M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじ

            M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)38サイズ

            M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)38サイズ

              M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)37サイズ

              M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)37サイズ

                M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1251g

                M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1251g

                  M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1200g

                  M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1200g

                    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

                    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

                      M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

                      M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

                        M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

                        M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

                          M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                          M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,870円 10,380円 9,360円 17,106円 13,800円 13,300円 15,590円 18,390円 17,390円 18,600円 19,580円 16,290円 19,400円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ねじの呼び(M) 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6//3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 - 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6
                            長さL(mm) 4/6/8/10/12/15/20/30 4/6/8/10/12/15/20/30 4/6/8/10/12/15/20/30 - 4/6/8/10/12/15/20/30 4/6/8/10/12/15/20/30 4/6/8/10/12/15/20/30 4/6/8/12/10/15 4/6/8/12/10/15 5/10/15/20/30 5/10/15/20/30 4/6/8/12/10/15 5/10/15/20/8/30
                            詳細形状 トラス なべ - なべ トラス バインド なべ なべ バインド なべ トラス
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 スチール スチール スチール - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス

                            M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました