(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,590円
税込単価
24,849円

【特長】・:サイズ(入数):M2×4(350)M2×8(250)M2×10(2...

詳細情報を確認する

型番

EA949AE-93 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949AE-93

1個

22,590( 24,849円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(350)M2×8(250)M2×10(200)M3×6(120)M3×8(100)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(70)M4×8(60)M4×10(50)M4×15(40)M5×8(40)M5×10(30)M5×15(30)M5×20(20)M6×8(20)M6×10(20)M6×15(15)M6×20(10)
・材質:真鍮(ニッケルメッキ)
・(+)トラス頭
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4518340198326

カタログ

 

EA949AE-93で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)の型番EA949AE-93のページです。
型番EA949AE-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

      M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

      M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

        M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

        M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

          M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)

          M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)

            M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

            M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

              M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

              M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

                M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                  M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                  M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                    M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

                    M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

                      M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

                      M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

                        M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

                        M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

                          M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                          M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 22,590円 14,400円 6,890円 9,360円 22,690円 17,106円 16,290円 10,380円 7,710円 19,580円 18,600円 15,100円 19,400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ねじの呼び(M) 2/3/4/5/6 2/3/4/5/6 - 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 - 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6//3/4/5/6 - 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 4/5/6/8 2/2.6/3/4/5/6
                            長さL(mm) 4/6/8/10/15/20 4/6/8/10/15/20 - 4/6/8/10/12/15/20/30 4/6/8/12/10/15/20 - 4/6/8/12/10/15 4/6/8/10/12/15/20/30 - 5/10/15/20/30 5/10/15/20/30 6/10/20/30/40 5/10/15/20/8/30
                            詳細形状 トラス トラス - なべ - なべ トラス - バインド なべ なべ トラス
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 黄銅 ステンレス - スチール 黄銅 - スチール スチール - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました