(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,890円
税込単価
17,479円

【特長】・:サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(3...

詳細情報を確認する

型番

EA949AD-92 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949AD-92

1個

15,890( 17,479円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)
M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)
M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)
・材質:ステンレス
・(+)皿頭
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4518340198227

カタログ

 

EA949AD-92で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズの型番EA949AD-92のページです。
型番EA949AD-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット 205×145×40mm

    M2-M6 鍋頭小ねじセット 205×145×40mm

      M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

      M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

        M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

        M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

          M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

          M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

            M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)38サイズ

            M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)38サイズ

              M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

              M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                  M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじ

                  M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじ

                    M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                    M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                      M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mm

                      M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mm

                        M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)37サイズ

                        M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)37サイズ

                          M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121g

                          M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121g

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 15,890円 16,190円 7,710円 14,400円 22,590円 13,300円 6,890円 9,360円 13,800円 19,400円 18,290円 15,590円 17,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            ねじの呼び(M) 2/3/4/5/6 2/3/4/5/6 - 2/3/4/5/6 2/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 - 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6
                            長さL(mm) 4/6/8/10/15/20 4/6/8/10/15/20 - 4/6/8/10/15/20 4/6/8/10/15/20 4/6/8/10/12/15/20/30 - 4/6/8/10/12/15/20/30 4/6/8/10/12/15/20/30 5/10/15/20/8/30 5/10/15/20/30 4/6/8/10/12/15/20/30 4/6/8/12/10/15
                            詳細形状 なべ - トラス トラス - なべ なべ トラス トラス
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 ステンレス ステンレス - ステンレス 黄銅 ステンレス - スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました