(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,580円
税込単価
21,538円

【特長】・:サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    2/2.6/3/4/5/6
  • 長さL(mm):
    5/10/15/20/30
  • 詳細形状:
    バインド
  • 取付穴形状:
    十字穴
  • 材質:
    ステンレス
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • 表面処理:
    なし
  • ピッチ(mm):
    M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 先端形状:
    平先
  • 追加形状:
    座金組込み
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • ねじ種類:
    全ねじ
  • 総重量:
    約1445g
  • 材質詳細:
    小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
  • ケースサイズ:
    300×206×28mm
  • <セット内容>:
    サイズ(入数):M2×5(20)、M2×10(20)、M2×15(20)、M2×20(20)、M2.6×5(20)、M2.6×10(20)、M2.6×15(20)、M2.6×20(20)、M3×10(15)、M3×15(15)、M3×20(15)、M3×30(15)、M4×10(15)、M4×15(15)、M4×20(15)、M4×30(15)、M5×10(10)、M5×15(10)、M5×20(10)、M5×30(10)、M6×10(10)、M6×15(10)、M6×20(10)、M6×30(10)、M2ナット(80)、M2ワッシャー(80)、M2スプリングワッシャー(80)、M2.6ナット(80)、M2.6ワッシャー(80)、M2.6スプリングワッシャー(80)、M3ナット(60)、M3ワッシャー(60)、M3スプリングワッシャー(60)、M4ナット(60)、M4ワッシャー(60)、M4スプリングワッシャー(60)、M5ナット(40)、M5ワッシャー(40)、M5スプリングワッシャー(40)、M6ナット(40)、M6ワッシャー(40)、M6スプリングワッシャー(40)

型番

EA949AD-65 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)2/2.6/3/4/5/6長さL(mm)5/10/15/20/30
詳細形状バインド取付穴形状十字穴
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
表面処理なしピッチ(mm)M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
基本形状標準(丸)先端形状平先
追加形状座金組込み販売単位バラ(1個から購入可能)
ねじ種類全ねじ総重量約1445g
材質詳細小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材ケースサイズ300×206×28mm
<セット内容>サイズ(入数):M2×5(20)、M2×10(20)、M2×15(20)、M2×20(20)、M2.6×5(20)、M2.6×10(20)、M2.6×15(20)、M2.6×20(20)、M3×10(15)、M3×15(15)、M3×20(15)、M3×30(15)、M4×10(15)、M4×15(15)、M4×20(15)、M4×30(15)、M5×10(10)、M5×15(10)、M5×20(10)、M5×30(10)、M6×10(10)、M6×15(10)、M6×20(10)、M6×30(10)、M2ナット(80)、M2ワッシャー(80)、M2スプリングワッシャー(80)、M2.6ナット(80)、M2.6ワッシャー(80)、M2.6スプリングワッシャー(80)、M3ナット(60)、M3ワッシャー(60)、M3スプリングワッシャー(60)、M4ナット(60)、M4ワッシャー(60)、M4スプリングワッシャー(60)、M5ナット(40)、M5ワッシャー(40)、M5スプリングワッシャー(40)、M6ナット(40)、M6ワッシャー(40)、M6スプリングワッシャー(40) - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949AD-65

1個

19,580( 21,538円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)
M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)
M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)
M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)
M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)
M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)バインド頭
・ケースサイズ:300×206×28mm
・総重量:約1445g
・JAN:4548745807776

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445gの型番EA949AD-65のページです。
型番EA949AD-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

    M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

      M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

      M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

        M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1251g

        M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1251g

          M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mm

          M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mm

            M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)

            M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)

              M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121g

              M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121g

                M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1200g

                M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1200g

                  M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

                  M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

                    M2-M5 ナベ頭小ねじセット(ステンレス製)

                    M2-M5 ナベ頭小ねじセット(ステンレス製)

                      M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

                      M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

                        M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

                        M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ

                          M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)37サイズ

                          M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)37サイズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 19,580円 19,400円 18,600円 18,390円 18,290円 22,690円 17,300円 17,390円 16,290円 9,690円 15,100円 14,400円 15,590円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ねじの呼び(M) 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/3/4/5 4/5/6/8 2/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6
                            長さL(mm) 5/10/15/20/30 5/10/15/20/8/30 5/10/15/20/30 4/6/8/12/10/15 5/10/15/20/30 4/6/8/12/10/15/20 4/6/8/12/10/15 4/6/8/12/10/15 4/6/8/12/10/15 4/6/8/12/10/20/30/40 6/10/20/30/40 4/6/8/10/15/20 4/6/8/10/12/15/20/30
                            詳細形状 バインド トラス なべ バインド なべ なべ なべ なべ トラス トラス
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 黄銅 ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト