(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,180円
税込単価
7,898円

【特長】・:サイズ(入数):M4×6(6)M4×8(6)M4×10(6)M4×...

詳細情報を確認する

  • 総重量:
    約659g
  • 材質詳細:
    ステンレス
  • 頭形状:
    (+)トラス頭
  • ケースサイズ:
    275×185×28mm

型番

EA949AD-51 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949AD-51

1個

7,180( 7,898円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M4×6(6)M4×8(6)M4×10(6)M4×12(6)M4×14(6)M5×8(6)M5×10(6)M5×12(6)M5×14(6)M6×10(6)M6×12(6)M6×14(6)M4ナット(30)M4ワッシャー(30)M4スプリングワッシャー(30)M5ナット(24)M5ワッシャー(24)M5スプリングワッシャー(24)M6ナット(18)M6ワッシャー(18)M6スプリングワッシャー(18)
・材質:ステンレス
・ケースサイズ:275×185×28mm
・頭形状:(+)トラス頭
・総重量:約659g
・JAN:4548745603767

カタログ

 

EA949AD-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)の型番EA949AD-51のページです。
型番EA949AD-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121g

    M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121g

      M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1251g

      M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1251g

        M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

        M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

          M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

          M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

            M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

            M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

              M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

              M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

                M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

                M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

                  M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                  M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1200g

                    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1200g

                      M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                      M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                        M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじ

                        M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじ

                          M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                          M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,180円 17,300円 18,390円 16,290円 19,400円 18,600円 17,106円 19,580円 10,380円 17,390円 9,870円 13,800円 9,360円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            総重量 約659g 約1121g 約1251g 約1318g 約1448g 約1380g - 約1445g - 約1200g - - -
                            材質詳細 ステンレス 小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 - 小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 真鍮(ニッケルメッキ) 小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 - 小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 - SUS XM-7 -
                            頭形状 (+)トラス頭 - - - - - - - - - - - -
                            ケースサイズ 275×185×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm 300×206×28mm

                            M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました