(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mm

M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,290円
税込単価
20,119円

【特長】・:サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    2/2.6/3/4/5/6
  • 長さL(mm):
    5/10/15/20/30
  • 詳細形状:
  • 取付穴形状:
    十字穴
  • 材質:
    ステンレス
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • 表面処理:
    なし
  • ピッチ(mm):
    M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 先端形状:
    平先
  • 追加形状:
    座金組込み
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • ねじ種類:
    全ねじ
  • 総重量:
    約1296g
  • 材質詳細:
    小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
  • ケースサイズ:
    300×206×28mm
  • <セット内容>:
    サイズ(入数):M2×5(20)、M2×10(20)、M2×15(20)、M2×20(20)、M2.6×5(20)、M2.6×10(20)、M2.6×15(20)、M2.6×20(20)、M3×10(15)、M3×15(15)、M3×20(15)、M3×30(15)、M4×10(15)、M4×15(15)、M4×20(15)、M4×30(15)、M5×10(10)、M5×15(10)、M5×20(10)、M5×30(10)、M6×10(10)、M6×15(10)、M6×20(10)、M6×30(10)、M2ナット(80)、M2ワッシャー(80)、M2スプリングワッシャー(80)、M2.6ナット(80)、M2.6ワッシャー(80)、M2.6スプリングワッシャー(80)、M3ナット(60)、M3ワッシャー(60)、M3スプリングワッシャー(60)、M4ナット(60)、M4ワッシャー(60)、M4スプリングワッシャー(60)、M5ナット(40)、M5ワッシャー(40)、M5スプリングワッシャー(40)、M6ナット(40)、M6ワッシャー(40)、M6スプリングワッシャー(40)

型番

EA949AD-45 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949AD-45

1個

18,290( 20,119円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)
M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)
M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)
M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)
M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)皿頭
・ケースサイズ:300×206×28mm
・総重量:約1296g
・JAN:4548745804485

カタログ

 

EA949AD-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mmの型番EA949AD-45のページです。
型番EA949AD-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mm

M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mm

    M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)

    M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)

      UNC No2-1/4 鍋頭小ねじナットセット(ステンレス製)

      UNC No2-1/4 鍋頭小ねじナットセット(ステンレス製)

        M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

        M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g

          M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1200g

          M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1200g

            M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

            M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g

              M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1251g

              M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1251g

                M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

                M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

                  M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)38サイズ

                  M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)38サイズ

                    M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                    M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

                      M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)37サイズ

                      M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)37サイズ

                        M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじ

                        M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじ

                          M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                          M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 18,290円 22,690円 25,557円 18,600円 17,390円 19,580円 18,390円 17,106円 13,300円 19,400円 15,590円 13,800円 9,870円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            ねじの呼び(M) 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 - 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 - 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6 2/2.6/3/4/5/6
                            長さL(mm) 5/10/15/20/30 4/6/8/12/10/15/20 - 5/10/15/20/30 4/6/8/12/10/15 5/10/15/20/30 4/6/8/12/10/15 - 4/6/8/10/12/15/20/30 5/10/15/20/8/30 4/6/8/10/12/15/20/30 4/6/8/10/12/15/20/30 4/6/8/10/12/15/20/30
                            詳細形状 - なべ なべ バインド バインド - トラス トラス なべ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 ステンレス 黄銅 - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール

                            M2-M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット 300×206×28mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました