(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平ワッシャー(ポリカーボネート)【100個入り】 (型番リスト)

平ワッシャー(ポリカーボネート)
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 商品詳細種別:
    平ワッシャー(ポリカーボネート)

型番

EA945AP-211 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

サイズM2材質ポリカーボネート
入数100個内径×外径×厚み2.1×4×0.5mm
商品詳細種別平ワッシャー(ポリカーボネート) - -
型番
サイズ
入数
内径×外径×厚み
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA945AP-211

M2
100個
2.1×4×0.5mm

1パック

100個入り

490( 539円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

平ワッシャー(ポリカーボネート)の型番EA945AP-211のページです。
型番EA945AP-211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平ワッシャー(ポリカーボネート)

平ワッシャー(ポリカーボネート)

    M3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    M3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

      M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

      M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

        M4/4.9x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

        M4/4.9x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

          M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

          M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

            M2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

            M2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

              M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

              M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                  M4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                  M4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                    M2.5/2.7x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                    M2.5/2.7x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                      M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                      M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                        M2/2.7x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                        M2/2.7x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                          M8/8.4x18x1.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                          M8/8.4x18x1.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 490円 117円 117円 210円 117円 205円 117円 193円 117円 210円 117円 319円 117円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 平ワッシャー(ポリカーボネート) - - - - - - - - - - - -

                            平ワッシャー(ポリカーボネート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト