(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Line5 ボールキャッチャー(BCT43)

Line5 ボールキャッチャー(BCT43) (レビュー)

通常価格(税別)
1,080円 ~ 1,458円
税込価格
1,188円 ~ 1,604円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
Line5 ボールキャッチャー(BCT43)Line5用関連部品<BCT43>・材質:ポリアミド(ガラス繊維強化)・保持力:75N・質量:25g・付属品:キャッチ用ボルト×1本<BCT43-BKT1>・材質:スチール・処理:塗装・カラー:ブラック・質量:88g

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

Line5 ボールキャッチャー(BCT43)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備品に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/03/12
    コンベアーからの製品排出時置き台として使用している既存アルミフレーム骨格を、今回増設した際の並列連結のために使用しました。概ね満足ですが、当初想定していたよりも固着強度が弱く4個使いで安定させました。ブラケットに強度不足を感じる点と長穴同士での実装となるため位置決めに苦労したことを考え、そのあたりの改善がされるとなお、良い商品になると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備補助品に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/13
    アルミフレームを利用し生産設備の補助用台座を製作した際の作業板固定に使用しました。保持力もしっかりあり設置が容易な良い商品です。当社の方向性として、アルミフレームにて各備品類を増やして行く予定なので、こう言った即利用可能な専用部品の存在は利便性が高く助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5 ボールキャッチャー(BCT43)

Line5 ボールキャッチャー(BCT43)

    HS5B形安全スイッチ(操作キー付)

    HS5B形安全スイッチ(操作キー付)

      パネル取付用マグネットキャッチ

      パネル取付用マグネットキャッチ

        Line5・6 マグネットロック(MGL40)

        Line5・6 マグネットロック(MGL40)

          ラッチハンドル25

          ラッチハンドル25

            Line6・8 ドアロック 6-8 ZN

            Line6・8 ドアロック 6-8 ZN

              ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)

              ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)

                マグネットキャッチスペーサ

                マグネットキャッチスペーサ

                  磁気形近接センサGLS

                  磁気形近接センサGLS

                    クリーンマグネットキャッチ25 MD25-N/S

                    クリーンマグネットキャッチ25 MD25-N/S

                      クリーンマグネットキャッチ40

                      クリーンマグネットキャッチ40

                        CRプレート

                        CRプレート

                          マグネットキャッチセット

                          マグネットキャッチセット

                            メーカー イマオコーポレーション SUS ミスミ イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション SUS エヌアイシ・オートテック SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 1,080円 3,618円 520円 490円 1,935円 12,300円 14,032円 618円 1,939円 397円 2,253円 308円 968円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品選択 ボールキャッチ セーフティドアスイッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ セーフティドアスイッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            適用シリーズ Line5/Line6/Line8 - - - - Line6/Line8 - - - - - - -
                            材質 ポリアミド(ガラス繊維強化) - - ポリアミド(ガラス繊維強化) - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。