(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 ローラユニット RUT

Line8 ローラユニット RUT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,400円
税込単価
10,340円

フレームを使用した引戸等のローラとしてご利用いただくことが出来ます。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 種類:
    アクセサリ
  • 材質:
    アルミ
  • 適用シリーズ:
    Line 8
  • 材質詳細:
    本体:アルミ/ローラ:エンプラ
  • 表面処理:
    本体 アルマイト
  • 付属品:
    六角穴付きボタンボルトM8×1.25-16L

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line8 ローラユニット RUT 外形図01

製品仕様

  • 材質(本体):Al(AC7AF)
  • 処理(本体):アルマイト表面処理
  • 材質(ローラ):エンプラ
  • 許容荷重/1個:400N
  • 質量:120g
  • 付属品:六角穴付きボタンボルトM8×1.25-16L…2本
  • Line8プロファイル専用です。
Line8 ローラユニット RUT 製品仕様01

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RUT40

10

1個

9,400( 10,340円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームを使用した引戸等のローラとしてご利用いただくことが出来ます。

カタログ

 

RUT40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 ローラユニット RUTの型番RUT40のページです。
型番RUT40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 ローラユニット RUT

Line8 ローラユニット RUT

    Line8 レールプロファイル RPL

    Line8 レールプロファイル RPL

      Line8 スライドパネルガイド SPG

      Line8 スライドパネルガイド SPG

        Line8 バランスドアガイド BDG

        Line8 バランスドアガイド BDG

          Line6・8 スライドドアレール ASDRH/ASDRL

          Line6・8 スライドドアレール ASDRH/ASDRL

            Line8 スライドドアガイド 32X18 SDG

            Line8 スライドドアガイド 32X18 SDG

              M6 スライドレール

              M6 スライドレール

                アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

                アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

                  吊り引戸用フレーム

                  吊り引戸用フレーム

                    スライダー

                    スライダー

                      スライドレール用コネクタ樹脂タイプ

                      スライドレール用コネクタ樹脂タイプ

                        引戸用アルミフレーム/スライドレール/スライドスペーサ

                        引戸用アルミフレーム/スライドレール/スライドスペーサ

                          エンドプレート

                          エンドプレート

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 9,400円 - 2,199円 2,300円 1,231円 2,199円 5,997円 467円 - 728円 - - 848円
                            通常出荷日 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 23日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 吊引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 アクセサリ フレーム アクセサリ アクセサリ フレーム アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム アクセサリ フレーム フレーム アクセサリ
                            材質 アルミ - 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 アルミ 樹脂 アルミ - 樹脂 - アルミ
                            適用シリーズ Line 8 Line 8 Line 8 Line 8 - Line 8 - - - - - - -
                            材質詳細 本体:アルミ/ローラ:エンプラ アルミ アセタール樹脂 アセタール樹脂 - アセタール樹脂 - - - - - - -

                            Line8 ローラユニット RUTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました