(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line5・6・8 ウェアガイド WGF

Line5・6・8 ウェアガイド WGF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,839円 ~ 4,200円
税込価格
2,023円 ~ 4,620円

超高分子量ポリエチレンは、1℃の温度変化により1000mm当り0.2mm伸縮し...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 種類:
    アクセサリ
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • 長さ【定尺】(mm):
    2000

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

L5-WGF2000B

L6-WGF2000B

WGF2000BA

Line5・6・8 ウェアガイド WGF L5-WGF2000B外形図
Line5・6・8 ウェアガイド WGF L6-WGF2000B外形図
Line5・6・8 ウェアガイド WGF WGF2000BA外形図

製品仕様

型番材質カラー質量タイプ備考
L5-WGF2000B超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)ブラック98g帯電防止(表面抵抗値<108Ω)Line5プロファイル専用です。
L6-WGF2000B超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)ブラック180g帯電防止(表面抵抗値<108Ω)Line6プロファイル専用です。
WGF2000BA超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)ブラック254g帯電防止(表面抵抗値<108Ω)Line8プロファイル専用です。

使用例

L5-WGF2000B

L6-WGF2000B

WGF2000BA

Line5・6・8 ウェアガイド WGF L5-WGF2000B使用例

高い耐摩耗性と低摩擦係数により、摩耗ガイドに最適な特性を発揮します。

Line5・6・8 ウェアガイド WGF L6-WGF2000B使用例

高い耐摩耗性と低摩擦係数により、摩耗ガイドに最適な特性を発揮します。

Line5・6・8 ウェアガイド WGF WGF2000BA使用例

高い耐摩耗性と低摩擦係数により、摩耗ガイドに最適な特性を発揮します。

使用方法

L5-WGF2000B

Line5・6・8 ウェアガイド WGF L5-WGF2000B使用方法-1

Line5プロファイル全タイプに共通してご利用できます。

Line5・6・8 ウェアガイド WGF L5-WGF2000B使用方法-2

ウェアガイドはガイド端から順にT溝上より押しはめる様にして挿入してください。

 

L6-WGF2000B

Line5・6・8 ウェアガイド WGF L6-WGF2000B使用方法-1

Line6プロファイル全タイプに共通してご利用できます。

Line5・6・8 ウェアガイド WGF L6-WGF2000B使用方法-2

ウェアガイドはガイド端から順にT溝上より押しはめる様にして挿入してください。

 

WGF2000BA

Line5・6・8 ウェアガイド WGF WGF2000BA使用方法-1

Line8プロファイル全タイプに共通してご利用できます。

Line5・6・8 ウェアガイド WGF WGF2000BA使用方法-2

ウェアガイドはガイド端から順にT溝上より押しはめる様にして挿入してください。

型番リスト

型番
適用シリーズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Line 5
10

1個

1,839( 2,023円 )

3日目

Line 6
10

1個

2,800( 3,080円 )

3日目

Line 8
10

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超高分子量ポリエチレンは、1℃の温度変化により1000mm当り0.2mm伸縮します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5・6・8 ウェアガイド WGF

Line5・6・8 ウェアガイド WGF

    Line5・6・8 スライドガイドストリップ SGS

    Line5・6・8 スライドガイドストリップ SGS

      スロットコネクタ 定尺

      スロットコネクタ 定尺

        スロットコネクタS 定尺

        スロットコネクタS 定尺

          Line6・8 スライドドアレール ASDRH/ASDRL

          Line6・8 スライドドアレール ASDRH/ASDRL

            引戸用レール2列・3列(樹脂製)

            引戸用レール2列・3列(樹脂製)

              レールガイドキット

              レールガイドキット

                スロットコネクタSS 定尺

                スロットコネクタSS 定尺

                  Line5・6・8 C型スライドローラプロファイル CSRP

                  Line5・6・8 C型スライドローラプロファイル CSRP

                    引戸枠フレーム 定尺

                    引戸枠フレーム 定尺

                      カーテンレール用スライダ(1パック50個)

                      カーテンレール用スライダ(1パック50個)

                        アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

                        アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

                          引戸枠用コロ

                          引戸枠用コロ

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS SUS イマオコーポレーション SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS ミスミ ミスミ SUS
                            通常価格 1,839円 1,739円 955円 799円 1,231円 661円 472円 705円 - 4,721円 2,304円 467円 600円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム フレーム アクセサリ アクセサリ アクセサリ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ アルミ 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 超高分子量ポリエチレン - - - - - - - - - - -
                            長さ【定尺】(mm) 2000 - - - 2000 - - - - - - - -

                            Line5・6・8 ウェアガイド WGFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました