(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-SRU
Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRU Cガタスライドローラユニット

Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRU C-SRU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,600円
税込単価
10,560円

【材質】 本体 アルミ、ローラ ポリアミド(ガラス繊維強化)【処理】 本体 ア...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 種類:
    アクセサリ
  • 材質:
    アルミ
  • 材質詳細:
    本体 アルミ/ローラ ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • 表面処理:
    本体 アルマイト
  • 付属品:
    六角穴付きサラボルト/エンドキャップ

C-SRU の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

L5-C-SRU

Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRU L5-C-SRU外形図

L6-C-SRU

Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRU L6-C-SRU外形図

C-SRU

Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRU C-SRU外形図

製品仕様

型番材質(本体)処理(本体)材質(ローラ)質量付属品
L5-C-SRUAl(JIS 6N01相当)アルマイト表面処理ポリアミド(ガラス繊維強化)60g六角穴付きサラボルト M5×0.8-10L:2本
エンドキャップ(L5-ECPC4119):1組
L6-C-SRUAl(JIS 6N01相当)アルマイト表面処理ポリアミド(ガラス繊維強化)209g六角穴付きサラボルト M6×1-12L:2本
エンドキャップ(L6-ECPC6129):1組
C-SRUAl(JIS 6N01相当)アルマイト表面処理ポリアミド(ガラス繊維強化)492g六角穴付きサラボルト M8×1.25-16L:2本
エンドキャップ(ECPC8239):1組

部品構成

L5-C-SRU

Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRU L5-C-SRU部品構成図

C型スライドローラユニットの部品構成。

L6-C-SRU

Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRU L6-C-SRU部品構成図

C型スライドローラユニットの部品構成。

C-SRU

Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRU C-SRU部品構成図

C型スライドローラユニットの部品構成。

型番リスト

型番
適用シリーズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-SRU

Line 8
10

1個

9,600( 10,560円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】 本体 アルミ、ローラ ポリアミド(ガラス繊維強化)
【処理】 本体 アルマイト

カタログ

C-SRUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRUの型番C-SRUのページです。
型番C-SRUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRU

Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRU

    Line8 ローラユニット RUT

    Line8 ローラユニット RUT

      スライダー

      スライダー

        Line5・6 ナットグライダー NGR

        Line5・6 ナットグライダー NGR

          M6 扉トロリー

          M6 扉トロリー

            ガイドフレーム 30Gフレーム

            ガイドフレーム 30Gフレーム

              引戸枠用コロ

              引戸枠用コロ

                Line8 スライドパネルガイド SPG

                Line8 スライドパネルガイド SPG

                  滑車ユニットキット

                  滑車ユニットキット

                    吊り引戸用滑車

                    吊り引戸用滑車

                      Line5・6・8 C型スライドレールプロファイル CSRP

                      Line5・6・8 C型スライドレールプロファイル CSRP

                        ガイドフレーム 44G

                        ガイドフレーム 44G

                          Line8 バランスドアガイド BDG

                          Line8 バランスドアガイド BDG

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) SUS イマオコーポレーション SUS ミスミ イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション
                            通常価格 7,956円 9,400円 728円 688円 10,609円 - 600円 2,199円 4,820円 2,844円 - - 2,300円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目  
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 吊引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 吊引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム フレーム アクセサリ
                            材質 アルミ アルミ - 樹脂 アルミ アルミ 樹脂 樹脂 スチール - アルミ アルミ 樹脂
                            材質詳細 本体 アルミ/ローラ ポリアミド(ガラス繊維強化) 本体:アルミ/ローラ:エンプラ - - - - - アセタール樹脂 - - - - アセタール樹脂
                            表面処理 本体 アルマイト 本体 アルマイト - スペーサー・ボルト・ナット 亜鉛三価クロメート - - - - - - アルマイト - -

                            Line5・6・8 C型スライドローラユニット C-SRUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L5-C-SRU
                            L6-C-SRU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用シリーズ

                            7,956円

                            ( 8,752円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10Line 5

                            8,772円

                            ( 9,649円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10Line 6

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました