未確定7件の候補があります。
Loading...
タイプ | 材質 | 処理 | カラー | 断面積 | 断面2次モーメント | 質量 | 適用エンドキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L5-CSRP4119N | Al(JIS 6N01相当) | アルマイト表面処理 | ナチュラル | 2.46cm2 | Ix:0.92cm4 Iy:2.86cm4 | 0.67kg/m | L5-ECPC4119 |
L6-CSRP6129N | Al(JIS 6N01相当) | アルマイト表面処理 | ナチュラル | 5.44cm2 | Ix:4.00cm4 Iy:13.08cm4 | 1.47kg/m | L6-ECPC6129 |
CSRP8239N | Al(JIS 6N01相当) | アルマイト表面処理 | ナチュラル | 9.81cm2 | Ix:16.08cm4 Iy:41.91cm4 | 2.65kg/m | ECPC8239 |
L5-CSRP4119N
C型ローラセット(L5-C-ROS)の取付加工図です。
L6-CSRP6129N
C型ローラセット(L6-C-ROS)の取付加工図です。
CSRP8239N
C型ローラセット(C-ROS)の取付加工図です。
型番 |
適用シリーズ |
長さ【定尺】(mm) |
長さ-カット品(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Line 8
|
3000
|
-
| 10 | 1個 | 28,600円(
31,460円
) | 3日目 | |
Line 8
|
-
|
30 ~ 2999
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
Line 8
|
-
|
3001 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
Line 5
|
3000
|
-
| 10 | 1個 | 7,500円(
8,250円
) | 9日目 | |
Line 5
|
-
|
30 ~ 2999
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 | |
Line 6
|
3000
|
-
| 10 | 1個 | 14,300円(
15,730円
) | 9日目 | |
Line 6
|
-
|
30 ~ 2999
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
C型スライドローラプロファイルになります。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト