スライドドアレールになります。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト
型番 | 材質 | 処理 | カラー | 断面積 | 質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
L6-ASDRH-2000 | Al(A6063S-T5) | アルマイト表面処理 | ナチュラル | 1.38cm2 | 0.75kg | Line6プロファイル専用です。 |
L6-ASDRL-2000 | Al(A6063S-T5) | アルマイト表面処理 | ナチュラル | 0.82cm2 | 0.44kg | Line6プロファイル専用です。 |
ASDRH-2000 | Al(A6063S-T5) | アルマイト表面処理 | ナチュラル | 1.86cm2 | 1.01kg | Line8プロファイル専用です。 |
ASDRL-2000 | Al(A6063S-T5) | アルマイト表面処理 | ナチュラル | 0.94cm2 | 0.51kg | Line8プロファイル専用です。 |
スタンダードジョイントで連結してあるプロファイルに取付ける場合、爪の端を幅5mm、
深さ5mm切欠く必要があります。
スタンダードジョイントで連結してあるプロファイルに取付ける場合爪の端を幅5mm、
深さ5mm切欠く必要があります。
Loading...
スライドドアレールになります。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト
この商品に近い類似品がありませんでした。
L6-ASDRH-2000で型番確定
Line6・8 スライドドアレール ASDRH/ASDRLの型番L6-ASDRH-2000のページです。
型番L6-ASDRH-2000に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
L6-ASDRL-2000 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用シリーズ | レール高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,231円 ( 1,354円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | Line 6 | 4 |