(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 TナットZN(TZN)

Line8 TナットZN(TZN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
120円 ~ 122円
税込価格
132円 ~ 134円

Line8プロファイル専用です。溝のどの位置からの挿入も可能です。T溝に挿入し...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line8 TナットZN(TZN) 外形図01

製品仕様

  • 材質:亜鉛ダイキャスト
  • 処理:亜鉛三価クロメート
 
Line8 TナットZN(TZN) 製品仕様01

溝のどの位置からの挿入も可能です。

Line8 TナットZN(TZN) 製品仕様02

T溝に挿入して捻るとナットが仮止めできます。垂直のプロファイルで使用する場合などに便利です。

規格表

型番A質量(g)
TZN3M3×0.55
TZN4M4×0.7
TZN5M5×0.8

型番リスト

型番
ねじの呼び M(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M4
10

1個

120( 132円 )

9日目

M5
10

1個

122( 134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8プロファイル専用です。溝のどの位置からの挿入も可能です。T溝に挿入して捻るとナットが仮止めできます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 TナットZN(TZN)

Line8 TナットZN(TZN)

    Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

    Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

      Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)

      Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)

        SF20 SフリーナットSS(後入れ)

        SF20 SフリーナットSS(後入れ)

          SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

          SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

            SF30 アクセサリナットS(後入れ)

            SF30 アクセサリナットS(後入れ)

              SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

              SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

                SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                  SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                  SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット ステンレス板金タイプ

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット ステンレス板金タイプ

                        SF30 SフリーナットS(後入れ)

                        SF30 SフリーナットS(後入れ)

                          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

                          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ SUS ミスミ
                            通常価格 120円 173円 173円 76円 133円 28円 33円 79円 30円 44円 22円 84円 50円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット
                            シリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
                            材質 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス ステンレス ナイロン6 ナイロン6 ステンレス ナイロン6 S10C相当 SUS304 ステンレス SUS316相当
                            長さ(mm) 19 15 5 - - - - - - - - - -
                            処理 亜鉛三価クロメート 亜鉛三価クロメート 亜鉛三価クロメート - - - - - - - - - -

                            Line8 TナットZN(TZN)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            センサーブラケット固定用
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/28
                            依存機械のアルミフレームにセンサーを固定するために使用しました。
                            後入れタイプなので、作業工数の節約になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備の改良時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                            自社内のアルミフレームで製作した、生産設備装置の架台に部品等を追加、取付の改良する時に使用しています。ただ他のメーカに比べ締付た時に弱いと感じています。ネットからミスミのホームページで購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました