(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
173円
税込単価
190円

Line6プロファイル専用です。溝のどの位置からの挿入も可能です。T溝に挿入し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4) 外形図01

製品仕様

  • 材質:亜鉛ダイキャスト
  • 処理:亜鉛三価クロメート
  • 質量:2.2g
 
Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4) 製品仕様01

溝のどの位置からの挿入も可能です。

Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4) 製品仕様02

T溝に挿入して捻るとナットが仮止めできます。垂直のプロファイルで使用する場合などに便利です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L6-TZN4

10

1個

173( 190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Line6プロファイル専用です。溝のどの位置からの挿入も可能です。T溝に挿入して捻るとナットが仮止めできます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

L6-TZN4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)の型番L6-TZN4のページです。
型番L6-TZN4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

    Line8 TナットZN(TZN)

    Line8 TナットZN(TZN)

      15mm角アルミフレーム用四角ナット

      15mm角アルミフレーム用四角ナット

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

          SF20 SフリーナットSS(後入れ)

          SF20 SフリーナットSS(後入れ)

            SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

            SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

              SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

              SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                  5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

                  5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

                    SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

                    SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット ステンレス板金タイプ

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット ステンレス板金タイプ

                        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット

                        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット

                          SF30 SフリーナットS(後入れ)

                          SF30 SフリーナットS(後入れ)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS ミスミ ミスミ SUS
                            通常価格 173円 120円 668円 52円 76円 33円 79円 30円 50円 133円 22円 1,558円 84円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット
                            シリーズ IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            ねじの呼び M(mm) M4 - M3 - - M3 - - - M8 - - -
                            材質 亜鉛合金 亜鉛合金 SS400 - ステンレス ナイロン6 ステンレス ナイロン6 - ステンレス SUS304 SPCC ステンレス
                            長さ(mm) 15 19 - - - - - - - - - - -

                            Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました