(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)

Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
173円
税込単価
190円

Line5プロファイル専用です。溝のどの位置からの挿入も可能です。T溝に挿入し...

詳細情報を確認する

型番

L5-TZN3 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ナット種類後入れナットシリーズIMAO (item) Line 5
ねじの呼び M(mm)M3材質亜鉛合金
長さ(mm)5処理亜鉛三価クロメート
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3) 外苑前01

製品仕様

  • 材質:亜鉛ダイキャスト
  • 処理:亜鉛三価クロメート
  • 質量:0.8g
 
Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3) 製品仕様04

溝のどの位置からの挿入も可能です。

Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3) 製品仕様02

T溝に挿入して捻るとナットが仮止めできます。垂直のプロファイルで使用する場合などに便利です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L5-TZN3

10

1個

173( 190円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

Line5プロファイル専用です。溝のどの位置からの挿入も可能です。T溝に挿入して捻るとナットが仮止めできます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)の型番L5-TZN3のページです。
型番L5-TZN3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)

Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)

    SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

    SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット ステンレス板金タイプ

      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット ステンレス板金タイプ

        Dナット ND40シリーズ

        Dナット ND40シリーズ

          SF30 STナット偏芯タイプS

          SF30 STナット偏芯タイプS

            Line8 TナットZN(TZN)

            Line8 TナットZN(TZN)

              Fナット25

              Fナット25

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                    フランジ付ナット(スチール製)

                    フランジ付ナット(スチール製)

                      SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                      SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                        SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                        SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナット

                          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナット

                            メーカー イマオコーポレーション SUS ミスミ レコフレーム(ユキ技研) SUS イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック SUS SUS ミスミ
                            通常価格 173円 133円 22円 69円 82円 120円 62円 44円 68円 20円 79円 30円 45円
                            通常出荷日 9日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット フランジ付ナット 後入れナット 後入れナット フランジ付ナット
                            シリーズ IMAO (item) Line 5 SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) IMAO (item) Line 8 レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
                            ねじの呼び M(mm) M3 M8 - - M5 - - - M8 - - - M6
                            材質 亜鉛合金 ステンレス SUS304 ZDC-2 ステンレス 亜鉛合金 S45C S10C相当 - ステンレス ナイロン6 SUS304
                            長さ(mm) 5 - - - - 19 - - - - - - -

                            Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト