(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TST5
Line8 TナットST(TST) TナットST

Line8 TナットST(TST) TST5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.2平均満足度3.2 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
233円
税込単価
256円

Line8プロファイル専用です。T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ナットをアルミフレームの溝に挿入後、ネジ穴が溝の中心になるよう調整ください。中心がずれたまま挿入すると、ネジ取付時にガタが発生する場合があります。

TST5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line8 TナットST(TST) 外形図01

TST4/TST4-SUS/TST5/TST5-SUS/TST6/TST6-SUS/TST8/TST8-SUS

Line8 TナットST(TST) 外形図02

TST8-36/TST8-76

製品仕様

仕様

型番材質処理AB質量(g)
TST4スチール亜鉛三価クロメート7.5M4×0.711
TST5M5×0.8
TST66.5M6×110
TST87.5M8×1.25
TST4-SUSステンレススチール-7.5M4×0.711
TST5-SUSM5×0.8
TST6-SUS6.5M6×110
TST8-SUS7.5M8×1.25
TST8-36スチール亜鉛三価クロメート362414
TST8-76766436

特長

Line8 TナットST(TST) 製品仕様01
  • T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ圧でナットが仮止されます。垂直のフレームで使用する場合などに便利です。
Line8 TナットST(TST) 製品仕様02
  • 溝のどの位置からの挿入も可能です。
  • アングルジョイントLKの取付にご利用ください。(TST8-36/TST8-76)

型番リスト

型番
ねじの呼び M(mm)
材質
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TST5

M5
23
10

1個

233( 256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8プロファイル専用です。T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ圧でナットが仮止めされます。溝のどの位置からの挿入も可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ナットをアルミフレームの溝に挿入後、ネジ穴が溝の中心になるよう調整ください。中心がずれたまま挿入すると、ネジ取付時にガタが発生する場合があります。

カタログ

TST5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 TナットST(TST)の型番TST5のページです。
型番TST5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 TナットST(TST)

Line8 TナットST(TST)

    Line8 TナットZN(TZN)

    Line8 TナットZN(TZN)

      Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)

      Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)

        Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)

        Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)

          Line6 Tナット6ST(L6-TST)

          Line6 Tナット6ST(L6-TST)

            Line5 ナットプロファイル5(L5-TSS2000)

            Line5 ナットプロファイル5(L5-TSS2000)

              Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

              Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                  SF20 STナットSS

                  SF20 STナットSS

                    後入れナット・ストッパ L

                    後入れナット・ストッパ L

                      後入れナットホルダー NHAシリーズ

                      後入れナットホルダー NHAシリーズ

                        Line8 TナットプロファイルST TST

                        Line8 TナットプロファイルST TST

                          SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

                          SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ SUS 鍋清 エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション SUS
                            通常価格 233円 120円 173円 5,000円 224円 2,800円 173円 56円 50円 99円 36円 3,900円 111円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 後入れナット 長ナット 後入れナット 長ナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット - 後入れストッパ 長ナット 後入れナット
                            シリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) - - IMAO (item) Line 8 SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            処理 亜鉛三価クロメート 亜鉛三価クロメート 亜鉛三価クロメート アルマイト 亜鉛三価クロメート アルマイト 亜鉛三価クロメート - - - - - -

                            Line8 TナットST(TST)のレビュー

                            評価 3.2 平均満足度:3.2 8件のレビュー
                            検査機の台などに利用
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/10
                            アルミフレームLine8を使用して、主に検査機の台などに使っています。お客様からご指定がありましたので、この商品を購入しました。この商品は組み立ての際の部品の一つとして使用しています。特に組み立てに関してやりにくかった点はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレーム用ナット
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/25
                            イマオのシリーズ整理で今まで使用していたものが廃止されました。別シリーズの物が急遽必要になり購入しました。即納で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/27
                            少量を注文するのに最適
                            買い忘れや在庫が足りなかった時に頼りに成ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備のアルミ架台の補強
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/30
                            設備出来上がったら、追加装置が要求されました。架台を大きくするために、アルミブラケットだけの場合剛性が足りないです。Lineナット入れたら何とか大丈夫です。助かります。もっと安くして頂きたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の安全カバーとして
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/12
                            装置の安全カバーとして使用しました。お客様用に購入し、細工をして連結させる部品として使用しました。今回は、お客様が専用で使っていたので発注しましたが、金額が高めなのであまり使用はしないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TST4
                            TST4-SUS
                            TST5-SUS
                            TST6
                            TST6-SUS
                            TST8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び M
                            (mm)
                            材質 長さ
                            (mm)

                            233円

                            ( 256円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M423

                            571円

                            ( 628円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M4ステンレス23

                            560円

                            ( 616円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M5ステンレス23

                            233円

                            ( 256円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M623

                            571円

                            ( 628円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M6ステンレス23

                            233円

                            ( 256円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M823

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました