(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Line6 Tナット6ST(L6-TST)

Line6 Tナット6ST(L6-TST) (レビュー)

通常価格(税別)
224円 ~ 387円
税込価格
246円 ~ 426円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
Line6プロファイル専用です。T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ圧でナットが仮止めされます。溝のどの位置からの挿入も可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

Line6 Tナット6ST(L6-TST)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品収納用筐体に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    筐体骨組みに使用のLine6 ストラットプロファイル6 軽量型に対し組み立て用付帯部品として利用しました。型番:L6-TST5 は専用部品なので、実装の簡便さや性能(強度)には満足しています。一つ残念なのが、CADデータが未対応な点です。事前設計の際に必要個数が把握出来ないため、大目に購入しているのが現状です。早期にCADデータ公開を希望します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    短くカットしたアルミフレームの長さを増やしました。
    評価 4.0満足度:4.02018/11/28
    今回使ったのはL6-TST6-58でした。すでに組立完了の設備を試運転するとき、ベルトのテンションを調整して、良いところにきた時、固定部品はアルミフレームに2点しか固定できないです。あるいはアルミフレームの長さ短いでした。長いアルミフレームに変更する場合、設備全部分解する必要ため、出荷に間に合いません。この部品を使って短くカットしたアルミフレームの長さを増やしました。非常に助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6 Tナット6ST(L6-TST)

Line6 Tナット6ST(L6-TST)

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナット

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナット

      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

        SF30 緩み止め後入れロックナットS B

        SF30 緩み止め後入れロックナットS B

          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

            5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

            5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

              6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

              6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                  SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

                  SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

                    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

                    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

                      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

                      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

                        SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                        SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット

                          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ SUS ミスミ
                            通常価格 224円 65円 54円 118円 48円 50円 52円 68円 33円 44円 56円 76円 49円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット
                            シリーズ IMAO (item) Line 6 ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
                            処理 亜鉛三価クロメート - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。